An error occured while your request was computed

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La clavija de pruebas contacta de forma segura en el entrante de puente y en todos los conectores hembra de pruebas con 2,3 mm o 4 mm de diámetro
  • Con la clavija de pruebas modular PS-...2,3MM se pueden componer adaptadores de prueba individuales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0311618
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 509 (C-3-2015)
EAN 4017918001551
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,570 g
Número de tarifa arancelaria 85472000