PLCnext Control

PLCnext Control

Abiertos e innovadores

Los PLCnext Control son los PLC para la PLCnext Technology y la automatización del futuro.

Regresar a PLC y sistemas de E/S

Categorías

Buscar en PLCnext Control

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los PLCnext Control trabajará libremente con sus lenguajes de programación favoritos, ya sea IEC 61131-3 o lenguajes de alto nivel. La capacidad de adaptación ilimitada mediante la integración rápida y sencilla del software Open Source, las apps y los estándares de comunicación actuales y futuros, así como la red inteligente con conexión a la nube le ofrecen toda la libertad de transmisión en la era digital.

Sus ventajas

  • Los PLC con clases de potencia diferentes permiten la adaptación perfecta a su tarea de automatización
  • La conexión integrada a Proficloud permite analizar los datos de sus instalaciones y máquinas en todo el mundo
  • Con el software Open Source y las apps, los PLCnext Control se pueden personalizar en función de cada aplicación
  • Sistema operativo Linux abierto y compatibilidad con lenguajes de alto nivel
  • Los PLCnext Control son parte del sistema COMPLETE line

Abierto e innovador – PLCnext Control de la serie Axiocontrol

PLCnext Control AXC F 2152  

PLCnext Control abierto de la serie Axiocontrol

En la robusta serie Axiocontrol, Phoenix Contact ofrece varios PLC para la PLCnext Technology. Se han diseñado para la programación con lenguajes de alto nivel, pero también lenguajes clásicos con IEC 61131-3.

Los PLC se pueden ampliar con módulos para los sistemas de E/S IP20 Axioline e Inline. Además, los PLCnext Control AXC F 2152 y AXC F 3152 también pueden ampliarse en el lado izquierdo con una función de hardware, p. ej. otro puerto Ethernet.

La seguridad se basa en un Módulo Trusted Platform (TPM) en el que también se pueden guardar certificados de usuarios. Se puede realizar una conexión a la nube con el escaneado sencillo de un código QR directamente en el PLC.

Si desea convencerse primero del modo de funcionamiento, el manejo y la capacidad de rendimiento de la PLCnext Technology en una aplicación pequeña, utilice uno de los dos kits de inicio con componentes preinstalados para sus aplicaciones de prueba. Al realizar el pedido del kit de inicio recibirá en exclusiva acceso gratuito durante un año a Proficloud.

Seguro y de alto rendimiento – PLCnext Control para redes amplias con participantes de seguridad

PLCnext Control RFC 4072S  

PLCnext Control de alta potencia para lenguajes de alto nivel

El nuevo RFC 4072S es el primer sistema de control de alta potencia para la PLCnext Technology. Combina la máxima seguridad mediante dos CPU independientes con un sistema de cuatro núcleos de alto rendimiento, que permite emplear redes muy amplias con hasta 300 participantes orientados a la seguridad.

La interfaz de usuario sencilla con un manejo mejorado gracias a la interfaz táctil resistiva ofrece una alta supervisión.

Con el servidor OPC UA incorporado, el PLC cumple ya en la actualidad los requisitos del futuro mediante el protocolo de comunicación estandarizado.

Se puede realizar la programación estándar y de seguridad a través del software de programación de PLC PLCnext Engineer.

Compacto y centrado en los datos - PLCnext Control para Edge Computing

PLCnext Control para aplicaciones Edge en dos clases de potencia  

PLCnext Control para aplicaciones Edge en dos clases de potencia

Para aprovechar los datos de campo en la nube de forma óptima, PLCnext Control ofrece en aplicaciones Edge la posibilidad de crear soluciones IoT-Edge inteligentes. Así puede cubrir las brechas entre el mundo OT y el mundo IT. Mediante la PLCnext Technology se puede realizar fácilmente la integración en la infraestructura de tecnología de la información existente.

Con las herramientas de software preinstaladas como Node-RED, una base de datos Time-Series local y una conexión de nube sencilla, puede reducir los tiempos de desarrollo y despliegue. El procesamiento de los datos más cerca del usuario permite intercambiar información de manera rápida, segura y sin latencia. La gestión sencilla y segura se garantiza mediante una herramienta de gestión basada en web integrada. Además, el Edge Device es particularmente compacto y se refrigera pasivamente en una carcasa completamente metálica.

Ampliación sencilla

Ampliaciones PLC para Safety, Ethernet e INTERBUS  

Ampliaciones PLC para Safety, Ethernet e INTERBUS

Amplíe la funcionalidad de su PLCnext Control (AXC F 2152 o AXC F 3152) mediante un módulo Safety, Ethernet o INTERBUS conectado al lado izquierdo del sistema de control. De esta forma, se ofrece una interfaz Ethernet adicionales o el maestro INTERBUS con el que los participantes de bus remoto INTERBUS pueden conectarse a la estación. La ampliación de PROFIsafe apilable a la izquierda es un PLC Small-Scale orientado a la seguridad y de pleno valor que amplía las funciones de su PLCnext Control para aplicaciones seguras hasta SIL 3. Conecte a su PLC hasta tres módulos con el módulo de ampliación adicional.

Software de programación de PLC PLCnext Engineer y complementos

Software de programación de PLC PLCnext Engineer  

Software de programación de PLC PLCnext Engineer con complementos para soluciones de software individuales

PLCnext Engineer es un software de programación de PLC flexible para la nueva generación de PLC con PLCnext Technology. Combina todas las funciones básicas para la configuración, la programación, la visualización y el diagnóstico. Las interfaces ordenadas, la programación orientada al objeto y las funciones adaptables individualmente son solo algunas de las nuevas propiedades.

Para programar sus propios bloques IEC 61131-3 puede emplear las PLCnext Technology Developer Tools para Visual Studio. La configuración incluye todas las herramientas necesarias para la creación sencilla de bibliotecas propias con funciones y bloques de función programados en C#.

Para la programación en C++ necesitará el Software Development Kit (SDK) que sea apto para el firmware de su controlador y su sistema operativo. Le recomendamos en este caso el entorno de desarrollo Eclipse con nuestro complemento y el Library Builder para crear programas para PLCnext Engineer.

Aplicaciones para PLCnext Control en la PLCnext Store

PLCnext Store  

Aplicaciones para el PLCnext Control en la PLCnext Store

La PLCnext Store ofrece aplicaciones (apps) de software con tecnología de automatización para entornos industriales. Con ellas, podrá ampliar de forma directa y sencilla los PLCnext Control con funciones técnicas.

Acelere el desarrollo de sus aplicaciones y utilice Solution Apps sin necesidad de más conocimientos de programación.

Ready to use: significa que, gracias a la PLCnext Store, un PLCnext Control se puede convertir, por ejemplo, en un PLC de parque solar de forma rápida y sin programación.

Phoenix Contact ya ofrece numerosas bibliotecas de software para PLCnext Engineer. Están disponibles para descargarlas como aplicación de manera sencilla en la PLCnext Store.

Mediante una extensión de funciones se puede añadir el entorno de ejecución deseado, p. ej. Codesys, al PLCnext Control sin problemas. De este modo también podrá utilizar los lenguajes de programación específicos de un sector.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400