Acondicionadores de señal ultracompactos con tecnología de conexión enchufable

Acondicionadores de señal ultracompactos con tecnología de conexión enchufable

Más sencillos que nunca, tan compactos como siempre

Los acondicionadores de señal ultracompactos MINI Analog Pro le ofrecen una instalación y una puesta en servicio sencillísimas en el mínimo espacio posible.

Regresar a Amplificadores de separación

Categorías

Buscar en Acondicionadores de señal ultracompactos con tecnología de conexión enchufable

Mostrar todos los productos de esta categoría

MINI Analog Pro es la primera línea de acondicionadores de señal de 6 mm con tecnología de conexión enchufable. Gracias a sus puntos de embornaje bien visibles y fácilmente accesibles, así como a la posibilidad de medir la corriente sin interrumpir el funcionamiento, el trabajo resulta más sencillo.

Sus ventajas

  • Fácil instalación mediante puntos de embornaje de fácil acceso, puenteado de energía y bornas de conexión enchufables, también con tecnología de conexión push-in
  • Fácil puesta en servicio y mantenimiento: medición de señales sin separar los bucles de corriente y función de separación opcional
  • Múltiples opciones de parametrización: fácil configuración mediante conmutadores DIP, así como configuración avanzada mediante software o aplicación para smartphone sin accesorios adicionales
  • Fácil mantenimiento con amplias superficies de rotulación, LED de estado en cada acondicionador de señal y mensaje de fallo colectivo
  • Adecuados para cualquier aplicación mediante tipos de equipos multifuncionales y rangos de la tensión de alimentación y de temperatura de servicio ampliados
  • Los acondicionadores de señal ultracompactos con tecnología de conexión enchufable MINI Analog Pro forman parte del sistema COMPLETE line

Separación segura del campo a la red

Combinación de acondicionadores de señal modular con pasarelas de enlace enchufables  

Combinación de acondicionadores de señal modular con pasarelas de enlace enchufables

Con las pasarelas de enlace fácilmente enchufables podrá integrar, ahorrando espacio, cualquier acondicionador de señal MINI Analog Pro con la salida de corriente o digital en su red. Para ello, no precisa tarjetas de entrada para señales específicas.

Las pasarelas de enlace MINI Analog Pro para la conexión de bus y de red están disponibles para los siguientes protocolos:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP

Fácil instalación y puesta en servicio

Bornas de conexión enchufables, función de separación, medición de señales de corriente y configuración inteligente

1. Fácil instalación
Puntos de embornaje y bornas de conexión enchufables FASTCON Pro bien visibles y fácilmente accesibles.

2. Fácil puesta en servicio y mantenimiento
Interrumpir los circuitos de señales y alimentación en un abrir y cerrar de ojos con la función de separación.

3. Medir señales de corriente fácilmente
Medir señales de corriente durante el servicio sin separar los lazos de corriente.

4. Múltiples opciones de parametrización
Fácil configuración mediante conmutadores DIP, así como configuración ampliada mediante software o aplicación de smartphone sin otros accesorios.

Vista general de productos MINI Analog Pro

Posibilidades de uso para MINI Analog Pro  

Posibilidades de aplicación para acondicionadores de señal MINI Analog Pro

Entrada/salida analógica

  • Acondicionadores de señal universales
  • Acondicionadores de señal estándar
  • Acondicionadores de señal de alimentación
  • Seccionadores alimentados en bucle

Temperatura

  • Transductores de potencia universales para termorresistencias
  • Transductores de potencia universales para termopares

Frecuencia

  • Transductores de potencia universales con entrada de frecuencia o de modulación por ancho de pulsos
  • Transductores de potencia de frecuencia analógicos universales

Potenciómetros

  • Transductores de potencia de potenciómetro con detección automática de potenciómetro

Entrada digital

  • Acondicionadores de señal para sensores NAMUR y contactos libres de potencial

Valores límite

  • Interruptores para valores límite con salida del inversor de relé

Accesorios

  • Fuente de tensión constante/corriente constante
  • Componentes para la alimentación
  • Módulo de monitorización de fallos
  • Material de rotulación

 

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición

Servicio


Amplificadores de separación muy compactos

Ahora más fácil que nunca, pero tan estrechos como siempre.


Más sencillos que nunca, tan compactos como siempre

MINI Analog Pro le ofrece una instalación y una puesta en servicio sencillísimas en el espacio más reducido posible.


Industrie 4.0 en la práctica

Amplificadores de separación con conexión de bus y de red