GarantiaExtendida

Garantía extendida de 5 años en fuentes de alimentación

Sistema de alimentacion industrial con confiabilidad extendida

Única garantía extendida del mercado. Con tan solo usar protecciones contra sobretensiones Plugtrab SPD, usted podrá extender la garantía de las fuentes de alimentación QUINT, TRIO o UNO de Phoenix Contact.

Al instalar módulos de protección Plugtrab SPD aguas arriba de la fuente de alimentación su instalación quedara protegida. En caso de que el módulo Plugtrab actue y proteja la fuente de alimentación y todo su sistema, el reemplazo del cartucho desenchufable es sencillo.

La garantía incluye las familias de fuentes de alimentación; QUINT, TRIO y UNO

Garantia Extendida

Solución para fuentes de alimentación monofásicas QUINT, TRIO y UNO

PlugTrab_Monofasico

 

 

 

Protección contra sobretensiones de tipo 2/3, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicador de estado e indicación remota integrados para redes de fuente de alimentación monofásicas. Tensión nominal: 230 V AC/DC.

CódigoReferenciaConexión
2907928PLT-SEC-T3-230-FM-PTPush-In
2907919PLT-SEC-T3-230-FM-UTTornillo

Solución para fuentes de alimentación trifasicas QUINT y TRIO

PlugtTrab Trifasico

 

 

Protección de dispositivos enchufable, según el tipo 3/clase III, para redes de fuentes de alimentación trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas y contacto de indicación remota.

CódigoReferenciaConexión
2905230PLT-SEC-T3-3S-230-FMTornillo

Registre su aplicación y extienda la garantía de su fuente de alimentación

Términos y condiciones

Phoenix Contact S.A. extiende por 5 años la garantía de las fuentes de alimentación de las siguientes familias, siempre y cuando se instalen y utilicen en conjunto con un módulo PLUGTRAB SPD:

  • QUINT(4)-PS-1AC…
  • QUINT(4)-PS-3AC..
  • TRIO-PS(2G)-1AC…
  • TRIO-PS(2G)-3AC…
  • UNO-PS-1AC…

Para activar la garantía el usuario o cliente final deberá registrar la instalación en la siguiente página web. www.phoenixcontact.com.ar/registrogarantia En la misma se deberán completar los campos obligatorios. El usuario o cliente final dispondrá de 6 meses, desde la fecha de la emisión de la factura de compra de los materiales, para registrar la aplicación.  

Para reclamar la garantía, el usuario final deberá contactar directamente a Phoenix Contact S.A. (info@phoenixcontact.com.ar) o al canal a través del cual adquirió el equipamiento.

La garantía extendida de 5 años quedara sin efecto en los siguientes casos:

  • No haber registrado satisfactoriamente la aplicación en la página web de Phoenix Contact S.A.
  • Haber efectuado el registro de la aplicación después de los 6 meses de haber adquirido el material.
  • Uso inadecuado del material.
  • Instalación Inadecuada del material.
  • Alteración o modificación del producto.
  • Inusual degradación del producto debido a condiciones de operación fuera de los rangos especificados.

La garantía no se extiende a daños o defectos causados por el uso de material que no cumple con las instrucciones de instalación indicadas por el fabricante, estándares de uso o cualquier uso inadecuado.  

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400