Bornes TB

Bornes TB

Bornes de paso con conexión por tornillo.

Bornes de paso con conexión por tornillo.

TB es la línea de bornes de conexión por tornillo de Phoenix Contact, Hecha en Argentina, que pone al alcance de su mano una amplia variedad de soluciones para satisfacer todas sus necesidades de aplicación, cumpliendo con los más exigentes estándares de calidad y seguridad nacional e internacional.

Características Técnicas

  • Tornillo con cabeza universal
  • Poliamida 5.5 V0 (UL 94)
  • Fácil identificación
  • Seguridad Electrica Res. 92/98
  • Para riel DIN NS 35 / NS 32

Listado de productos

CódigoReferencia

Descripción

3247236TB 2,5 I MSBorne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:0,5 mm² - 4 mm², AWG: 20 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris oscuro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
3247278TB 2,5 I MS BUBorne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:0,5 mm² - 4 mm², AWG: 20 - 12, anchura: 5,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

3247243

TB 4 I MS

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, anchura: 6,2 mm, color: gris oscuro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

3247285

TB 4 I MS BU

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, anchura: 6,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

3247250

TB 6 I MS

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:1,5 mm² - 6 mm², AWG: 16 - 8, anchura: 8,2 mm, color: gris oscuro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

3247292

TB 6 I MS BU

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:1,5 mm² - 6 mm², AWG: 16 - 8, anchura: 8,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

3247257

TB 10 I MS

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 57 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:1,5 mm² - 16 mm², AWG: 16 - 6, anchura: 10,2 mm, color: gris oscuro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

3247299

TB 10 I MS BU

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 57 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:1,5 mm² - 16 mm², AWG: 16 - 6, anchura: 10,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

3247264

TB 16 I MS

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 76 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:6 mm² - 16 mm², AWG: 10 - 6, anchura: 12,2 mm, color: gris oscuro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

3247306

TB 16 I MS BU

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 76 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:6 mm² - 16 mm², AWG: 10 - 6, anchura: 12,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

3247271

TB 35 I MS

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, anchura: 15,2 mm, color: gris oscuro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

3247313

TB 35 I MS BU

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, anchura: 15,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

1006790

TB 4 QUATTRO I MS

Borne de varios conductores, tensión nominal: 630 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, sección:0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, anchura: 6,2 mm, color: gris oscuro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Argentina

 

Los Bornes TB son 

INDUSTRIA ARGENTINA

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

Descargas

Training Center 2018

Infórmese sobre los cursos, seminarios y capacitaciones de Phoenix Contact.

Seminars in Argentina
Más información

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar