Volver a la vista general

Curso de Acondicionamiento de Señales y Zonas Ex

Ex
Duración:4 horas
Hora:A confirmar
Precio por sesión: Gratuito

Para consultas escriba a: training@phoenixcontact.com.ar
Este curso incluye examen y certificado de aprobación para quienes lo deseen.
Inscríbase al curso completando el formulario.

En este curso se analizan conceptos teóricos, aplicaciones y las tecnologías disponibles para la industria.

Objetivos

Habiendo finalizado este curso usted conocerá en profundidad los conceptos básicos de la transmisión de señales analógicas, así como también técnicas de conversión, adaptación y filtrado. Además, compartiremos nociones de suma importancia para el tratamiento de señales en zonas potencialmente explosivas.

Contenidos

  • Introducción al tratamiento de señales
  • Conversión, filtrado, adaptación
  • Protección contra sobretensiones transitorias
  • Clasificación de áreas potencialmente explosivas
  • Requisitos de protección
  • Soluciones de interfaces para zonas Ex

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400