Volver a la vista general

Automation Intermediate

Automation Intermediate
Duración:1 día
Hora:Jueves 16/09, de 9:00 hs a 16:00 hs
Precio por sesión: Consulte

Para consultas escriba a: training@phoenixcontact.com.ar
Este curso incluye examen y certificado de aprobación.
Inscríbase al curso completando el formulario.

Nuestras jornadas de capacitación están orientadas al concepto de Industria 4.0 y una automatización fácil e inteligente mediante controladores PLC, software de desarrollo y gestión, soportados por soluciones de IT basados en plataformas de PC y dispositivos móviles.

Todos los niveles constan de una introducción teórica que le brindará las herramientas necesarias para luego poder aplicar los conceptos aprendidos en nuestras placas de desarrollo.

 

Objetivos

En este curso usted podrá:

  • Conocer los conceptos básicos de la automatización en el marco de la Industria 4.0.
  • Aprender a utilizar equipamiento industrial empleado en el mercado para un rápido desarrollo de soluciones.
  • Practicar con aplicaciones reales.
  • Resolver prácticas de programación paso a paso.

 

Contenidos

  • Creación de bibliotecas FB-FU.
  • Tipos de datos personalizados.
  • Programación con ST.
  • Servidor OPC-UA.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400