Volver a la vista general

Curso de Protección contra Sobretensiones Transitorias

TTAnalog
Duración:1 día
Hora:A confirmar
Precio por sesión: Gratuito

Para consultas escriba a: training@phoenixcontact.com.ar
Este curso incluye examen y certificado de aprobación para quienes lo deseen.
Inscríbase al curso completando el formulario.

En el nuevo mundo de la digitalización industrial, la ingerencia de los equipamientos electrónicos dentro de la industria, ya es abrumadora. Todos estos equipos ofrecen notorias ventajas en rendimiento y eficiencia pero son muy vulnerables a las perturbaciones eléctricas que existen en cualquier entorno industrial e incluso domiciliario.
 

Objetivos

En este curso exploraremos como proteger a estos equipos y a las instalaciones gracias a las protecciones contra sobretensiones con 5 tópicos de vital importancia: Teoría básica, protecciones para potencia, protecciones para señales y datos, Normas IEC Vs. NEMA y ejemplos de aplicación.

Contenidos

  • Teoría básica.
  • Zonas de protección.
  • Diferencias entre normas IEC vs. NEMA.
  • Protecciones para línea de alimentación.
  • Protecciones para señales I/O y Datos.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400