Volver a la vista general

Implementación de IIoT con PLCnext

IIoT
Duración:2 días
Hora:19 y 21/10, de 13:00 hs a 16:30 hs
Precio por sesión: Gratuito

Para consultas escriba a: training@phoenixcontact.com.ar

Inscríbase al curso completando el formulario.

En nuestras jornadas de capacitación trabajamos orientados a esta temática para mostrar los alcances de la tecnología PLCnext en automatización industrial más allá de la programación tradicional.

Objetivos

El objetivo principal de esta capacitación, es que los participantes puedan aprovechar estos PLC como integradores IIoT implementando software y protocolos de comunicación libres.

Contenidos

Día 1

  • Introducción a IIoT y PLCnext.
  • Acceso a Linux.
  • Programación con Node-RED.
  • Protocolo SMTP.
  • Estándar OPC-UA.

Día 2

  • Comunicación MQTT.
  • Acceso a servicios Cloud.
  • Uso de API-REST.
  • Integración de Python.
  • Componentes con C++.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400