Volver a la vista general

Curso de Compatibilidad Electromagnética

EMC
Duración:3 horas
Hora:A confirmar
Precio por sesión: Gratuito

Para consultas escriba a: training@phoenixcontact.com.ar
Este curso incluye examen y certificado de aprobación para quienes lo deseen.
Inscríbase al curso completando el formulario

El curso contempla la revisión de fundamentos teóricos como principios físicos de acoplamiento, fuentes y causas, así como técnicas de mitigación de los efectos.

Objetivos

Que el asistente conozca y comprenda en profundidad los principios electromagnéticos que afectan a dispositivos y señales de control en un entorno industrial. También se contempla el análisis de las distintas técnicas que se pueden utilizar para reducir los efectos perjudiciales.

Contenidos

  • Qué es la Compatibilidad Electromagnética
  • Regulaciones y valores
  • Fuentes de ruido electromagnético
  • Efectos de ruido electromagnético en los procesos y dispositivos
  • Mecanismos de acoplamiento
  • La malla en sistemas de control
  • Buenas prácticas y recomendaciones
  • Porfolio de soluciones

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400