Volver a la vista general

nuevo

PLCnext Control para Edge Computing – Uso óptimo de datos desde el campo

Los EPC 15xx combinan la robustez de una plataforma de PC industrial probada con la PLCnext Technology abierta ofreciendo así la posibilidad de diseñar soluciones IoT Edge inteligentes. Esto permite cerrar las brechas entre el mundo OT y el mundo IT.

Sus ventajas

  • Diseño del PC industrial compacto en carcasa metálica y refrigeración pasiva
  • Fácil integración en infraestructuras IT existentes y conectividad en el nivel de campo con PLCnext Technology
  • Reducción del tiempo de desarrollo y puesta a disposición mediante herramientas de desarrollo ya integradas como Node RED
  • Gestión sencilla y segura mediante una herramienta WBM integrada

Características principales

  • Diseño de sistema sin ventilador
  • Potente procesador Intel® Celeron®
  • Memoria de datos local ampliada
  • Sistema operativo Linux
  • Compatibilidad con lenguajes de alto nivel
  • Dimensiones: 99 mm x 92 mm x 46 o 63 mm

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400