Marcado y rotulación

Asombrosamente sencillo

Asombrosamente sencillo

Olvide todo aquello a lo que estaba acostumbrado: MARKING system es fácil de manejar y muy adecuado para todas las aplicaciones.

Regresar a Productos

Categorías

  • Marcado de bornes
    Marcado de bornes

    Los marcados de bornes claros e inequívocos están disponibles para todos los requisitos y en muchas variantes.

  • Marcado de conductores y cables
    Marcado de conductores y cables

    Los marcados de conductores resultan adecuados para cualquier aplicación, ya sea para conductores individuales finos o cables pesados.

  • Marcado de equipos
    Marcado de equipos

    Los marcados de equipos cubren todos los requisitos con los distintos materiales y formas de montaje.

  • Marcado de instalaciones
    Marcado de instalaciones

    Marcado de instalaciones para obtener mayor seguridad y orientación

Buscar en Marcado y rotulación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestra oferta se adapta perfectamente a sus necesidades: el marcado estándar con índices preimpresos o la rotulación individual con nuestros sistemas de impresión. También puede utilizar nuestro servicio de etiquetado: haga simplemente su pedido por correo electrónico.

Sus ventajas

  • De la planificación a la aplicación rotulada en un paso
  • Todo está disponible gracias a una amplia gama de material para todos los marcados
  • Rotulaciones según se desee, ya sea material preimpreso, no rotulado o impreso específicamente
  • Para cualquier necesidad: ya sea un volumen de impresión alto o bajo, en formato de tarjetas o sin fin

Rotular de forma personalizada

Rotulaciones personalizadas MARKING system de Phoenix Contact  

Rotular con MARKING system de forma rápida, sencilla y personalizada

MARKING system es la solución inteligente para un marcado rápido y sencillo de bornes, conductores, cables y equipos. En este sentido, el software, el hardware y el material se han adaptado entre sí del mejor modo posible.

  • El software CLIP PROJECT toma datos de identificación de programas CAE.
  • Los datos de las rotulaciones diseñadas se transfieren a un sistema de impresión.

Sistema de impresión óptimo

Su rotulación personalizada está respaldada por varios sistemas de impresión: desde impresoras de alta velocidad pasando por impresoras de transferencia térmica hasta unidades de grabado. Todos los sistemas rotulan los materiales más diversos: rápida y fácilmente y con la máxima calidad.

Material óptimo para su aplicación

Nuestro consejo: seleccione el modelo ideal para su aplicación, las mejores tintas y formas y sobre todo el material adecuado para el tipo de montaje preferido.

Marcado listo para usar

Marcados estándar e índices prerrotulados de Phoenix Contact  

Amplio programa de productos MARKING system

¿Necesita un marcado estándar o un letrero prerrotulado para su aplicación?

Elija de nuestra gama de productos, p. ej. el marcado de bornes o letreros de advertencia numerado para colocar en el equipo.
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
Servicio

Novedades

Cajas para electrónica, conectores y marcado

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar