Controladores de arranque híbrido

Conmutación inteligente de motores

Conmutación inteligente de motores

Con los controladores de arranque híbrido compactos los motores se conmutan y cambian de forma rápida y fiable.

Regresar a Conmutadores electrónicos y control de motor

Categorías

Buscar en Controladores de arranque híbrido

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Necesita un accionamiento del motor moderno que sea robusto, fiable y duradero? Los controladores de arranque híbrido CONTACTRON combinan hasta cuatro funciones en un solo equipo: arranque del motor, función de inversión, protección del motor contra sobrecarga y parada de emergencia. Además de equipos estándar para un cableado en paralelo también se suministran variantes interconectables que pueden integrarse en entornos de bus de campo.

Sus ventajas

  • Menor necesidad de espacio gracias a un diseño estrecho: 22,5 mm de ancho de construcción
  • Cableado sencillo gracias al conmutador de bloqueo integrado, al cableado de carga y a la conexión SmartWire-DT™
  • Con una vida útil 10 veces mayor gracias a una conmutación cuidadosa mediante la tecnología híbrida CONTACTRON
  • Fácil integración del accionamiento del motor en los sistemas de bus usuales mediante la pasarela de enlace IFS
  • Desconexión segura mediante la función Safety integrada hasta SIL 3 y PL e

Vista general del programa de productos CONTACTRON

Sinóptico del programa de productos

CONTACTRON (IFS)

[1] Pasarela de enlace:

Para la integración en un entorno de bus de campo. Permite la interconexión de hasta 32 participantes. Además de la implementación de protocolos y la coordinación de los participantes, sirve como interfaz de datos para el sistema de control superior.

[2] Controladores de arranque híbrido CONTACTRON:

Con los controladores de arranque híbrido compactos CONTACTRON podrá conmutar y cambiar los motores de forma rápida y fiable. Las distintas versiones le permiten una selección de equipos adaptada a las necesidades. Además de las variantes especiales con protección contra cortocircuito, también se suministran equipos interconectables para el uso en entornos de bus de campo.

[3] Gestor de motores CONTACTRON:

Con el gestor de motores reconocerá todos los estados de carga críticos y podrá proteger de forma óptima el motor y el sistema mecánico de la instalación.

[4] Sistema INTERFACE (IFS):

El sistema INTERFACE consta de participantes que pueden conectarse entre sí mediante el conector de bus para carril (T-BUS). Puesto que el cableado paralelo usual se suprime, podrá reducir el esfuerzo de cableado.

Tecnología de controladores de arranque híbrido CONTACTRON

Tecnología CHM  

Conmutar sin desgaste gracias a la tecnología de controladores de arranque híbrido CONTACTRON

La tecnología de controladores de arranque híbrido CONTACTRON aúna la tecnología de semiconductores y la sólida tecnología de relés.

Una combinación controlada por microprocesador posibilita una conmutación adecuada y aligera considerablemente el contacto de relés. Los controladores de arranque híbrido son así hasta 10 veces más duraderos que los equipos de conmutación puramente mecánicos.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ar?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ares/web/main/products/subcategory_pages/Electronic_switching_devices_and_motor_controls_P-02/a556213a-e487-4921-9d35-eae9e237651b

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar