Relés de acoplamiento de conducción forzada

Relés de acoplamiento de conducción forzada

Uso universal

Relé de seguridad universal con contactos de conducción forzada para una separación segura.

Regresar a Módulos de relé electromecánicos y de estado sólido

Categorías

Buscar en Relés de acoplamiento de conducción forzada

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los relés de acoplamiento con conducción forzada de Phoenix Contact son equipos básicos para el accionamiento monocanal. Los relés de acoplamiento sirven para la separación galvánica, la amplificación de potencia y la reproducción de contactos.

Sus ventajas

  • Máxima seguridad con contactos de conducción forzada según EN 50205
  • Intercambio de señales fiable entre dos sistemas con función de realimentación

Relés de acoplamiento para el uso universal

Relés de acoplamiento de conducción forzada  

Amplio programa de productos de relés de acoplamiento para funciones básicas

Los relés de acoplamiento son equipos básicos para el accionamiento monocanal y permiten un diagnóstico seguro mediante un contacto NC de conducción forzada. Los relés de acoplamiento garantizan por ejemplo un intercambio de señales fiable entre dos sistemas con función de realimentación.

Como todos los equipos de conmutación de seguridad PSR para la desconexión segura, los relés de acoplamiento con contactos de conducción forzada están equipados según EN 50205. La norma EN 50205 describe el diseño y el funcionamiento de relés con contactos de conducción forzada. Con ello, se detecta de forma fiable la posible soldadura de un contacto y se garantiza la máxima seguridad.

Los relés de acoplamiento de conducción forzada también se suministran con bornes de conexión por tornillo y resorte enchufables.

Seguridad mediante contactos de conducción forzada

Contactos de conducción forzada  

Principio de funcionamiento de contactos de conducción forzada

En una guía forzada los contactos normalmente abiertos y cerrados de un relé elemental están unidos mecánicamente entre sí. De este modo, se evita que el contacto normalmente abierto y cerrado se cierren simultáneamente. En combinación con una conexión adecuada se detecta de forma fiable un fallo de apertura. Esta es la forma más fiable para garantizar la máxima seguridad de las personas y las máquinas.

Por supuesto, los productos de la serie PSRmini y PSRclassic están equipados con contactos de conducción forzada. Estos le ofrecen la máxima seguridad.

Relés de acoplamiento seguros con certificación SIL

Relés de acoplamiento PSRmini seguros con certificación SIL  

Relés de acoplamiento seguros con certificación SIL para una conexión y desconexión seguras

Los relés de acoplamiento seguros con contactos de conducción forzada poseen la certificación SIL y sirven para la separación galvánica y la amplificación de potencia.

En los relés de acoplamiento seguros puede elegir entre PSRclassic, la versión usual en el mercado y el PSRmini muy compacto. Estos relés de acoplamiento con 6 y 12 mm son los relés de acoplamiento más estrechos del mercado.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Módulos de relé electromecánicos y de estado sólido

Servicio

Descargas

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar