Volver a la vista general

Prensaestopas para carcasas M12 para soportes de contactos THR con compensación de tolerancias

Prensaestopas para carcasas M12  

Prensaestopas para carcasas M12

El nuevo prensaestopas para carcasas M12 compensa tolerancias de fabricación condicionadas por el proceso en puertos de dispositivos de dos partes. La compensación se realiza mediante un montaje encajable exclusivo de colocación flotante en la mecánica de la carcasa.

Sus ventajas

  • Mecánica M12 para compensar tolerancias
  • Evita la aplicación de fuerzas en los puntos de soldadura
  • Montaje fácil sin herramientas
  • Montaje seguro mediante limitación de apriete

Características principales

  • Montaje sencillo mediante encaje  
  • Para soporte de contactos hembra M12 THR
  • Función que compensa las tolerancias entre la placa de circuito impreso y la carcasa
  • Evita la aplicación de fuerzas en los puntos de soldadura
  • Obturación de puerto sin capuchón
  • Para conectores de dos partes, con capacidad para procesos de soldadura por reflujo y por ola

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores enchufables circulares M17-M58

Servicio

Vídeo

Prensaestopas M12 para compensación de tolerancias

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar