Volver a la vista general

Potentes Box-PCs y PCs de panel para conceptos de mando modernos

Potentes Box-PCs y PCs de panel para conceptos de mando modernos  

La nueva generación de Box-PCs y PCs de panel de la familia Valueline

La nueva generación de Box-PCs y PCs de panel de la familia Valueline representa conceptos de mando modernos. Déjese convencer por el mejor rendimiento, las amplias funcionalidades y el atractivo diseño de los PCs industriales de múltiples aplicaciones.

Sus ventajas

  • Sencilla implementación de los conceptos de mando modernos gracias a la compatibilidad multitouch
  • Revalorización de la instalación con un diseño atractivo
  • Robustos y estables gracias al frente de cristal apto para la industria
  • Fácil mantenimiento gracias a los accesos a todos los componentes importantes
  • Compatibilidad con RAID 1 para una alta seguridad de los datos

Características principales

  • Tamaños de pantalla: 15,6“/18,5“/21,5“
  • Multitouch de 10 dedos
  • Procesadores Intel® Celeron® e Intel® Core™ i5 actuales
  • Hasta 2 x SATA HDD/SSD (RAID 0,1)
  • Hasta 2 x puertos de pantalla
  • Slot PCI/PCIe (opcional)
  • Montaje sin ventilador

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

La nueva generación de Box-PCs y PCs de panel

Rendimiento mejorado, múltiples funciones y diseño atractivo

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar