Columnas y balizas de señalización

Filtro

51 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Elemento óptico - PSD-S OE LED RL RD - 2700116

Elemento de luz circunferencial LED, 24 V AC/DC, rojo

Precio cliente:

Prensaestopas - PSD-S AS CABLE GLAND M16X1,5 - 2700145

Prensaestopas M16 x 1,5 mm, negro

Precio cliente:

Elemento acústico - PSD-S AE SM2-7 105DB/1 - 2702998

Elemento de sirena, 24 V AC/DC, máx. 105 db(A), tono constante y alternante

Precio cliente:

Elemento óptico - PSD-S OE LED FL BU - 2700134

Elemento de luz de destellos LED, 24 V DC, destello doble, azul

Precio cliente:

Soporte para montajes - PSD-S ME BR-BM/HCR - 2700149

Ángulo para el montaje de pie, conducción oculta del cable, negro

Precio cliente:

Material de montaje - PSD-S ME BT 110 - 2700156

Pie con tubo integrado, 110 mm alto, negro

Precio cliente:

Material de montaje - PSD-S ME B-P - 2700163

Pie para tubo de 25 mm de Ø, plástico, negro

Precio cliente:

Elemento óptico - PSD-S OE LED RFL CL - 2700130

Elemento de luz de destellos fortuita LED, 24 V DC, transparente

Precio cliente:

Elemento óptico - PSD-S OE LED BL YE - 2700123

Elemento de luz intermitente LED, 24 V AC/DC, amarillo

Precio cliente:

Elemento óptico - PSD-S OE LED CL - 2700127

Elemento luminoso permanente LED, 24 V AC/DC, transparente

Precio cliente:
51 Resultados