Columnas y balizas de señalización

Alta disponibilidad mediante señalización inequívoca

Alta disponibilidad de las balizas mediante señalización inequívoca

Las columnas de señalización emiten una alarma en caso de fallo. La baliza de señalización emitirá señales ópticas y acústicas que le avisarán inmediatamente.

Regresar a Iluminación y señalización

Categorías

  • Elementos ópticos
    Elementos ópticos

    Elementos ópticos para la indicación con colores de estados de la máquina e instalaciones.

  • Lista de productos accesorios
    Accesorios

    Accesorios para la instalación y la operación de columnas de señalización como placas de inscripción, bombillas y prensaestopas.

Buscar en Columnas de señalización

Mostrar todos los productos de esta categoría

Aumente la disponibilidad de sus máquinas e instalaciones. Con las columnas de señalización modulares de Phoenix Contact podrá señalizar de forma inequívoca estados de su máquina e instalación. Puede elegir entre balizas de señalización ópticas y acústicas. Además, también puede transferir las señales de la baliza de forma inalámbrica a un PC.

Sus ventajas con nuestras columnas de señalización

  • Incremento de la disponibilidad de la máquina e instalación mediante mensaje de estado inequívoco emitido por la baliza de señalización
  • La señal correcta para cada caso gracias a la gran variedad de señales con la que cuentan las balizas
  • Bajos costes de instalación, gracias a la construcción sin herramientas y a distintas posibilidades de montaje de las columnas de señalización de Phoenix Contact
  • Rápida instalación de las balizas de señalización, debido su estructura modular
  • Las columnas de señalización son fiables en entornos industriales adversos por el elevado grado de protección

Montaje sencillo y rápido de las balizas de señalización

Montaje sin herramientas con cierre de bayoneta  

Montaje sin herramientas con cierre de bayoneta

Las balizas de señalización se pueden montar o ampliar en pocos segundos y sin herramientas. Solamente tiene que insertar los elementos de señalización que ha elegido para su columna, uno sobre el otro. Posteriormente, girando el cierre de bayoneta se establece tanto la conexión mecánica como la eléctrica de la baliza de señalización.

Al montar la columna de señalización, el cable se conecta al elemento de señalización inferior, el elemento de conexión.

Una baliza de señalización puede contener hasta cinco elementos de señalización de libre combinación. En este caso, también se puede montar un elemento acústico en la columna de señalización.