Ethernet industrial

Una red, todas las posibilidades

Una red, todas las posibilidades

La Ethernet industrial ha probado su eficacia en el sector de la automatización por su capacidad de integración, rapidez y flexibilidad extrema.

Regresar a Tecnología de comunicación industrial

Categorías

  • Ciberseguridad
    Ciberseguridad industrial

    Los dispositivos de seguridad regulan los accesos a redes y protegen así la instalación de influencias perjudiciales.

  • Convertidores de medios para Ethernet
    Convertidores de medios para Ethernet

    Convertidores de medios autónomos para redes Ethernet: cambio rápido para una transmisión por fibra óptica sin interferencias.

  • Extensores Ethernet
    Extensores Ethernet

    Sistema de extensores Ethernet inteligente para una interconexión sencilla de redes IP amplias.

  • Power over Ethernet
    Dos en uno

    Aquí encontrará nuestra amplia gama de equipos PoE: desde el inyector PoE pasando por los switches PoE hasta los separadores PoE

Buscar en Ethernet industrial

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ethernet es sinónimo de máxima libertad en el diseño de su infraestructura. Con los productos Industrial Ethernet de Phoenix Contact podrá aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las redes Ethernet. Libertad, potencia, integración y velocidad inigualables.

Sus ventajas

  • Todo de una mano: en la amplia gama Ethernet desde el conector de conexión rápida hasta el backbone switch
  • Extremadamente seguros gracias a la tecnología de cortafuegos más moderna y al concepto de mantenimiento remoto único
  • Flexibilidad mediante soluciones inalámbricas e interfaces a medida
  • Fácil gestión de redes con software intuitivo para una planificación, monitorización y mantenimiento eficientes

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio


PROFICLOUD

Comunicación segura entre distintas plantas


Soluciones de red para la construcción de máquinas

Tendencias y soluciones para la comunicación de datos industrial

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar