Homologación
Dirección de la salida de cables
Aplicación
Adaptador de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de cajas EVO D, para conexiones por tornillo completas M25.
Carcasa aérea B10, para brida transversal, material: PA, salidas de cable: 2, recta/lateral, altura: 87,5 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, tapa protectora: no, Estándar
Caja empotrada HEAVYCON B24, para brida longitudinal, con tapa de protección de plástico, con junta plana, aluminio resistente al agua de mar, junta perfilada conductiva.
Junta plana de repuesto, para carcasa empotrada HEAVYCON, HC-STA....AL, construcción B10, conductiva
Junta perfilada para caja de soporte HEAVYCON EVO de la construcción B6, conductiva
Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta; tamaño M40, para 5 cables con 8,5 mm de diámetro de cable
Juego formado por: adaptador de plástico EVO 1414244 y prensaestopas de plástico con borne 1415190, M25
"$pageName" en