Relés de acoplamiento seguros clásicos

Relés de acoplamiento seguros clásicos

La seguridad probada en la industria de procesos

Certificación de nivel de integridad de seguridad, módulos de relé de conducción forzada para un acoplamiento seguro y cómodo.

Regresar a Relés de acoplamiento seguros

Categorías

Buscar en Relés de acoplamiento seguros clásicos

Mostrar todos los productos de esta categoría

La gama de productos PSRclassic ofrece relés de acoplamiento convencionales con contactos de conducción forzada para desconectar con seguridad. Tiene a su disposición una amplia selección de funciones para aplicaciones de desconexión de emergencia en la industria de procesos.

Sus ventajas

  • Máxima seguridad con contactos de conducción forzada según EN 50205
  • Diagnóstico seguro y prueba de resistencia sencilla según IEC 61508
  • Elevada compatibilidad: adaptada para sistemas de control en la industria de procesos
  • La verificación se puede realizar con facilidad, ya que se dispone de todos los parámetros de seguridad técnica

Relés de acoplamiento con nivel de integridad de seguridad seguros para una desconexión segura

Relés de acoplamiento seguros clásicos PSRclassic  

Amplia gama de productos de relés de acoplamiento, adaptada a los sistemas de control de procesos relevantes

¿Desea acoplar señales de salida digitales para la adaptación de potencia o la separación galvánica en la periferia? En este caso, los relés de acoplamiento PSRclassic de conducción forzada son la solución ideal.

La norma EN 50205 describe el funcionamiento de relés con contactos de conducción forzada. Así se detectan fallos como la soldadura de los contactos con fiabilidad y se garantiza la máxima seguridad.

Con un ancho de carcasa a partir de 17,5 mm, los equipos PSRclassic corresponden a las dimensiones de carcasa habituales hasta la fecha en el mercado.