Lista de productos: cajas para componentes ME

Filtro

342 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Color

  • Otras opciones
    Cerrar

    Color



Parte inferior de la carcasa - ME 90 UT KMGY - 2200279

Caja para carril, Diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 90,4 mm, puenteado transversal: sin conector de bus, color: gris claro (7035), número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Parte inferior de la carcasa - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

Caja para carril, Diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 67,8 mm, puenteado transversal: sin conector de bus, color: gris claro (7035), número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Parte inferior de la carcasa - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

Caja para carril, Diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 90,4 mm, puenteado transversal: sin conector de bus, color: gris claro (7035), número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Parte superior de la caja - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

Caja para carril, Parte superior de la carcasa para bornas para placa de circuito impreso, anchura: 12,6 mm, color: verde (6021)

Precio cliente:

Parte superior de la caja - ME 17,5 OTU-MKDSO GN - 2278872

Caja para carril, Parte superior de la carcasa para bornas para placa de circuito impreso, anchura: 17,6 mm, color: verde (6021)

Precio cliente:

Parte superior de la caja - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

Caja para carril, Parte superior de la carcasa para bornas para placa de circuito impreso, anchura: 22,6 mm, color: verde (6021)

Precio cliente:

Parte superior de la caja - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

Carcasa, longitud: 99 mm, Parte superior, color: verde, anchura: 45 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Parte inferior de la carcasa - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

Carcasa, longitud: 99 mm, con rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: conector bus integrado, color: verde, anchura: 22,5 mm, altura: 106 mm, número de polos conector transversal: 5+2

Precio cliente:

Parte inferior de la carcasa - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

Carcasa, longitud: 99 mm, sin rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: conector bus integrado, color: verde, anchura: 22,5 mm, altura: 106 mm, número de polos conector transversal: 5+2

Precio cliente:

Parte inferior de la carcasa - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

Carcasa, longitud: 99 mm, con rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: conector bus integrado, color: verde, anchura: 22,5 mm, altura: 106 mm, número de polos conector transversal: 10+2

Precio cliente:
342 Resultados