Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasas serie B, tamaño M20, diámetro de cable 7 ... 13 mm
Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasas serie B, tamaño M25, diámetro de cable 9 ... 17 mm
Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas B, tamaño M32, diámetro de cable 11 ... 21 mm
Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas B, tamaño M40, diámetro de cable 19 ... 28 mm
Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas D, tamaño M20, diámetro de cable 7 ... 13 mm.
Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de cajas D, tamaño M25, diámetro de cable 9 ... 17 mm.
Prensaestopas CEM EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M20, diámetro de cable: 9 ... 13 mm
Prensaestopas EMC EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M25, diámetro de cable 11-16 mm
Prensaestopas EMC EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M32, diámetro de cable 14-21 mm
Prensaestopas EMC EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M40, diámetro de cable 19-27 mm
"$pageName" en