Adaptador de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de cajas EVO D, para conexiones por tornillo completas M25.
Adaptador de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de cajas EVO D, para conexiones por tornillo completas Pg16.
Adaptador de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de cajas EVO D, para conexiones por tornillo NPT 3/4".
Junta perfilada para caja de soporte HEAVYCON EVO de la construcción B6, conductiva
Junta perfilada para caja de soporte HEAVYCON EVO de la construcción B10, conductiva
Junta perfilada para caja de soporte HEAVYCON EVO de la construcción B16, conductiva
Junta perfilada para caja de soporte HEAVYCON EVO de la construcción B24, conductiva
Junta plana de repuesto, para carcasa empotrada HEAVYCON, HC-STA....AL, construcción B6, conductiva
Junta plana de repuesto, para carcasa empotrada HEAVYCON, HC-STA....AL, construcción B10, conductiva
Junta plana de repuesto, para carcasa empotrada HEAVYCON, HC-STA....AL, construcción B16, conductiva
"$pageName" en