Últimas noticias

Filtro

Resultados de la búsqueda

438 resultados

Los routers de seguridad ofrecen protección frente a las vulnerabilidades Urgent/11

02/12/2019

En julio de 2019, se dio a conocer el descubrimiento de once vulnerabilidades de seguridad de día cero que afectan al sistema en tiempo real Wind River VxWorks.

Sistema de seguridad configurable PSRmodular

28/11/2019

En la SPS 2019 de Núremberg, Phoenix Contact mostrará el sistema de seguridad configurable PSRmodular para aplicaciones hasta PL e y/o SIL3. Mediante el conector de bus para carril TBUS puede adaptar el sistema con flexibilidad y rapidez a su aplicación.

La fuente de alimentación más potente del mercado

28/11/2019

Con las nuevas fuentes de alimentación QUINT POWER con una corriente de salida de 40 A, Phoenix Contact le ofrece las fuentes de alimentación más potentes del mercado. Convénzase de las innovadoras funciones.

Sistema de asistencia para un procesamiento de conductores eficiente

28/11/2019

En la fabricación de armarios de control industrial, los procesos siguen estando marcados por una gran proporción de pasos de trabajo manuales. Con el sistema de asistencia Wire Assit de la familia de productos ClipX, Phoenix Contact ofrece una solución...

Switches gestionados para armarios de control planos

28/11/2019

La familia de productos de los switches gestionados de Phoenix Contact ahora también incluye variantes en carcasa metálica con dirección de salida del puerto hacia abajo para el uso en armarios de control planos.

Inyectores PoE con certificación ATEX

28/11/2019

Los inyectores Power over Ethernet de Phoenix Contact disponen ahora de una homologación ATEX.

Nuevas E/S independientes del sistema

28/11/2019

Con motivo de la SPS 2019, Phoenix Contact amplía la gama de su sistema de E/S Axioline con los elementos de E/S Smart Elements enchufables e independientes del sistema en un diseño compacto y con hasta 16 canales.

Etiquetas resistentes para la industria alimentaria

30/10/2019

Podrá crear marcados particularmente robustos y de alta calidad gracias a la rotulación con un láser. La nueva familia de productos LS-EML-D de Phoenix Contact incluye marcadores blancos y plateados de plástico de doble capa para este procesamiento.

Conectores industriales con nuevo diseño compacto

30/10/2019

Phoenix Contact le ofrece conectores industriales rectangulares de diseño compacto para la conexión fiable de motores y convertidores de frecuencia o el cableado sencillo de estructuras descentralizadas en la tecnología de automatización.

Carcasas del conector modulares y compactas para contactos crimpados

30/10/2019

Las carcasas del conector compactas CP de Phoenix Contact son especialmente adecuadas para la fabricación de mazos de cables y la dotación de las carcasa de conectores de manera completamente automatizada.

438 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar