Lista de productos: relés de acoplamiento clásicos y seguros

Filtro

10 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Función

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Relé de seguridad - PSR-SCP- 24DC/ESP4/2X1/1X2 - 2981020

Relé de seguridad para aplicaciones SIL 3 de alta y baja demanda, también conforme a EN 50156, Germanische Lloyd y EN ISO 13849, control parada de emergencia y puerta de protección, monocanal, 2 circuitos de disparo, 1 contacto de indicación, bornes de tornillo enchufables, ancho: 22,5 mm

Precio cliente:

Relé de seguridad - PSR-SPP- 24DC/ESP4/2X1/1X2 - 2981017

Relé de seguridad para aplicaciones SIL 3 de alta y baja demanda, también homologado según EN 50156, Germanischer Lloyd y EN ISO 13849, control de parada de emergencia y de puerta de protección, monocanal, 2 circuitos de disparo, 1 contacto de aviso, borne de conexión por resorte enchufable, ancho: 22,5 mm

Precio cliente:

Relés de acoplamiento - PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1 - 2986711

Relé de acoplamiento seguro para aplic. SIL 3 de baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de intensidad de desbloqueo, módulo para aplic. F&G, filtro impulsos de prueba, conexión por tornillo enchufable, ancho: 17,5 mm

Precio cliente:

Relés de acoplamiento - PSR-SPP- 24DC/ETP/1X1 - 2986562

Relé de acoplamiento para aplicaciones SIL 3 de baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, módulo para aplicaciones F&G, filtro de impulsos de prueba, borne de conexión por resorte enchufable, ancho 17,5 mm

Precio cliente:

Relés de acoplamiento - PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - 2981978

Relé de acoplamiento seguro para aplic. SIL 3 de alta y baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de intensidad de desbloqueo, 1 contacto de indicación, módulo para aplic. Safe State Off, filtro impulsos de prueba, fusible, conexión por tornillo enchufable, ancho: 17,5 mm

Precio cliente:

Relés de acoplamiento - PSR-SPP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - 2981981

Relé de acoplamiento para aplicaciones SIL 3 de baja/alta demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, 1 contacto de aviso, módulo para aplicaciones Safe State Off, filtro de impulsos de prueba, fusible, borne de conexión por resorte enchufable, ancho 17,5 mm

Precio cliente:

Relé de seguridad - PSR-SCP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - 2986960

Relé de acoplamiento seguro para aplic. SIL 3 de alta y baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 2 circuitos de disparo, 1 contacto de indicación, módulo para aplic. Safe State Off, filtro impulsos de prueba integr., conexión por tornillo enchuf., ancho: 17,5 mm

Precio cliente:

Relés de acoplamiento - PSR-SPP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - 2986957

Relé de acoplamiento seguro para aplicaciones SIL 3 de alta y baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 2 circuitos de disparo, 1 contacto de aviso, módulo para aplicaciones Safe State Off, filtro de impulsos de prueba integrado, borne de conexión por resorte enchufable, ancho: 17,5 mm

Precio cliente:

Relés de acoplamiento - PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - 2986575

Relé de acoplamiento seguro para aplicaciones SIL 2 de alta y baja demanda, acopla señales de salida digitales al dispositivo periférico, 2 circuitos de disparo, 1 contacto de indicación, módulo para aplicación Safe State Off, filtro impulsos de prueba integrado, bornes de tornillo enchufables, ancho: 17,5 mm

Precio cliente:

Relés de acoplamiento - PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - 2986588

Relé de acoplamiento seguro para aplicaciones SIL 2 de alta y baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 2 circuitos de disparo, 1 contacto de aviso, módulo para aplicaciones Safe State Off, filtro de impulsos de prueba integrado, borne de conexión por resorte enchufable, ancho: 17,5 mm

Precio cliente:
10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar