Lista de productos: relés seguros de acoplamiento muy compactos

Filtro

12 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Función

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Relés de acoplamiento - PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC - 2700356

Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, 1 circuito de acuse de recibo, 1 salida de aviso digital, aplicaciones Safe-State-Off, filtro de impulsos de prueba, borne de tornillo fijo

Precio cliente:

Relés de acoplamiento - PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC - 2700357

Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 2, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, 1 circuito de acuse de recibo, 1 salida de aviso digital, aplicaciones Safe-State-Off, filtro de impulsos de prueba, borne de tornillo fijo

Precio cliente:
nuevo

Relés de acoplamiento - PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC - 2702524

Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, 1 circuito de acuse de recibo, aplicaciones Safe-State-Off, filtro de impulsos de prueba, borne de tornillo fijo

Precio cliente:

Relés de acoplamiento - PSR-PS40-1NO-1DO-24DC-SC - 2700398

Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, 1 salida de aviso digital, aplicaciones Safe-State-Off, filtro de impulsos de prueba, borne de tornillo fijo

Precio cliente:

Relés de acoplamiento - PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SC - 2700577

Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, 1 circuito de acuse de recibo, 1 salida de aviso digital, aplicaciones Safe-State-Off, filtro de impulsos de prueba, conexión PSR-TBUS, borne de tornillo enchufable

Precio cliente:

Relés de acoplamiento - PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SP - 2700578

Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, 1 circuito de acuse de recibo, 1 salida de aviso digital, aplicaciones Safe-State-Off, filtro de impulsos de prueba, conexión PSR-TBUS, borne de conexión por resorte enchufable

Precio cliente:

Relés de acoplamiento - PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC - 2700588

Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, acopla señales de salida digitales a la periferia, 2 circuitos de disparo, 1 salida de aviso digital, aplicaciones Safe-State-Off, filtro de impulsos de prueba, borne de tornillo enchufable

Precio cliente:

Relés de acoplamiento - PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - 2700589

Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, acopla señales de salida digitales a la periferia, 2 circuitos de disparo, 1 salida de aviso digital, aplicaciones Safe-State-Off, filtro de impulsos de prueba, borne de conexión por resorte enchufable

Precio cliente:

Relés de acoplamiento - PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC - 2904664

Relé de acoplamiento seguro para aplic. SIL 3 de baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de intensidad de desbloqueo, módulo para aplic. F&G, filtro impulsos de prueba, conexión por tornillo enchufable, ancho: 17,5 mm

Precio cliente:

Relés de acoplamiento - PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP - 2904665

Relé de acoplamiento para aplicaciones SIL 3 de baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, módulo para aplicaciones F&G, filtro de impulsos de prueba, borne de conexión por resorte enchufable, ancho 17,5 mm

Precio cliente:
12 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar