Lista de productos Juegos de tecnología de carga

Filtro

4 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_MODE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nuevo

Juego - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - 1628077

Paquete de inicio de juego de técnica de carga HOME para el fácil montaje de un poste de carga, Tipo 2, 1x Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, capuchón, soporte (posición de estacionamiento), Sistema de control de carga AC Basic, preconfigurado, RCM de 1 canal, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Modo 3, caso C, 4 kW, 16 A, 230 V AC, cable: 5 m

Precio cliente:
nuevo

Juego - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - 1628080

Paquete de inicio de juego de técnica de carga HOME para el fácil montaje de un poste de carga, Tipo 2, 1x Toma de carga de infraestructuras AC, actuador de enclavamiento de 12 V, tapa abatible IP54 con autocierre, Sistema de control de carga AC Basic, preconfigurado, RCM de 1 canal, Función de liberación integrada del actuador de bloqueo para separar conectores de carga para infraestructuras y tomas de carga de infraestructuras, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Modo 3, caso B, 11 kW, 16 A, 400 V AC, cable: 0,7 m

Precio cliente:
nuevo

Juego - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32AC5MES - 1628081

Paquete de inicio de juego de técnica de carga TWIN para el fácil montaje de un poste de carga, Tipo 2, 2x Cable de carga AC, con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, capuchones, soportes (posiciones de estacionamiento), Sistema de control de carga AC Advanced, RCM de 2 canales, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Modo 3, caso C, 22 kW, 32 A, 400 V AC, cable: 5 m

Precio cliente:
nuevo

Juego - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32ASE12 - 1628082

Paquete de inicio de juego de técnica de carga TWIN para el fácil montaje de un poste de carga, Tipo 2, 2x Tomas de carga de infraestructuras AC, actuadores de enclavamiento de 12 V, tapa abatible IP54 de cierre automático, Sistema de control de carga AC Advanced, RCM de 2 canales, Módulo separado con función de liberación del actuador de enclavamiento para separar el conector de carga para infraestructuras de la toma de carga de infraestructuras, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Modo 3, caso B, 22 kW, 32 A, 400 V AC, cable: 0,7 m

Precio cliente:
4 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar