Lista de productos Conectores de montaje empotrado

Filtro

84 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-CI-M12FSS-4CON-L180 THR P - 1406409

Conector enchufable de montaje incorp., Universal, 4-polos, Hembra de conexión, recto, S - Power, Montaje en placas de circuito impreso, Conexión por soldadura THR

Precio cliente:

Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR P - 1406410

Conector enchufable de montaje incorp., Universal, 4-polos, Conector macho, recto, S - Power, Montaje en placas de circuito impreso, Conexión por soldadura THR

Precio cliente:

Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/0,5PE - 1411598

Conector enchufable de montaje incorp., Potencia, 4-polos, Hembra de conexión, M12, S - Power, Montaje trasero, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M12MSS-4P-M16XL/0,5PE - 1411603

Conector enchufable de montaje incorp., Potencia, 4-polos, Conector macho, M12, S - Power, Montaje trasero, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-M12FSS-4P-M16XL/0,5 PE - 1411605

Conector enchufable de montaje incorp., Potencia, 4-polos, Hembra de conexión, M12, S - Power, Montaje paredes delanteras, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-M12MSS-4P-M16XL/0,5 PE - 1411607

Conector enchufable de montaje incorp., Potencia, 4-polos, Conector macho, M12, S - Power, Montaje paredes delanteras, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M12FSS-3P-M16/0,5 PE - 1411652

Conector enchufable de montaje incorp., Potencia, 3-polos, Hembra de conexión, M12, S - Power, Montaje trasero, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M12MSS-3P-M16/0,5 PE - 1411653

Conector enchufable de montaje incorp., Universal, 3-polos, Conector macho, M12, S - Power, Montaje trasero, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-M12FSS-3P-M16/0,5 PE - 1411654

Conector enchufable de montaje incorp., Potencia, 3-polos, Hembra de conexión, M12, S - Power, Montaje paredes delanteras, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,5 PE - 1411655

Conector enchufable de montaje incorp., Potencia, 3-polos, Conector macho, M12, S - Power, Montaje paredes delanteras, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:
84 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar