Lista de productos: luces PLD para armarios de conmutación de la clase 400

Filtro

10 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Lámpara LED para armario de control - PLD E 400 W 250 - 2702221

Lámpara LED para armario de control, 24 V DC, índice de protection IP20, temperatura de color 5000 K, longitud 250 mm, giratoria, conmutable en serie, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:

Lámpara LED para armario de control - PLD E 400 W 375 - 2702222

Lámpara LED para armario de control, 24 V DC, índice de protection IP20, temperatura de color 5000 K, longitud 375 mm, giratoria, conmutable en serie, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:

Lámpara LED para armario de control - PLD E 400 W 500 - 2702223

Lámpara LED para armario de control, 24 V DC, índice de protection IP20, temperatura de color 5000 K, longitud 500 mm, giratoria, conmutable en serie, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:

Interruptor de posición de puerta - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Interruptor de posición de la puerta con cable de 3 m con extremo libre y con cable de 0,6 m con conector hembra M8 (snap in), se incluyen accesorios de montaje

Precio cliente:

Interruptor de posición de puerta - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Interruptor de posición de la puerta con cable de 1 m con conector macho M8 y con cable de 0,6 m con conector hembra M8 (snap in), se incluyen accesorios de montaje

Precio cliente:

Material de montaje - PLD E 400-ME MM - 2702312

Juego para el montaje con imanes de las luces del armario de control PLD de la clase 400

Precio cliente:

Material de montaje - PLD E 400-ME SM - 2702313

Juego para el montaje roscado de las luces del armario de control PLD de la clase 400 incluidos tornillos y arandelas

Precio cliente:

Material de montaje - PLD E 400-ME CM - 2702314

Juego formado por dos soportes de clip para las luces del armario de control PLD de la clase 400 (pieza de recambio)

Precio cliente:

Conector de red - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Fuente de alimentación enchufable de luces LED de armario de control de la clase 400, inclusive adaptador enchufable específico de Europa, Reino Unido, EE. UU. y Australia; potencia máx. de salida: 12 W.

Precio cliente:

Conector de red - PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W - 2702436

Fuente de alimentación enchufable de luces LED de armario de control de la clase 400, inclusive adaptador enchufable específico de Europa, Reino Unido, EE. UU. y Australia; potencia máx. de salida: 30 W.

Precio cliente:
10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar