Lista de productos Bornes seccionables

Filtro

4 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de carril portante

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Color

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Borne interrump. para circ. medida - PTME 6 HV - 3035696

Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, anchura: 8,2 mm, altura: 49 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - PTME 6 HV BU - 3035695

Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, anchura: 8,2 mm, altura: 49 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - STME 6 HV - 3035693

Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - STME 6 HV BU - 3035694

Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, anchura: 8,2 mm, color: azul

Precio cliente:
4 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar