Lista de productos Bornes para carril para la zona Ex

Filtro

681 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de carril portante

  • Otras opciones
    Cerrar

    Tipo de carril portante



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Color

  • Otras opciones
    Cerrar

    Color



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Número de conexiones

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corriente asignada

  • Otras opciones
    Cerrar

    Corriente asignada



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensión asignada

  • Otras opciones
    Cerrar

    Tensión asignada



Borne de paso - UT 4 - 3044102

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 46,9 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - PT 1,5/S - 3208100

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne interrumpible por cuchilla - UT 4-MT-P/P-EX - 3046173

Borne interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, longitud: 57,8 mm, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne interrumpible - UT 4-TG-EX - 3046143

Borne interrumpible, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, longitud: 57,8 mm, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Cabeza portafusible - P-FU 5X20-EX - 3036807

Cabeza portafusible, tipo de fusible: Llenado con arena, tipo de conexión: Conexión enchufable, corriente nominal: 6,3 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 6,2 mm, tipo de fusible: G/5 x 20, color: negro

Precio cliente:

Borne de doble piso - UTTB 4 - 3044814

Borne de doble piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne multipiso - PT 2,5-3L - 3210499

Borne multipiso, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Bornes para termopares - MTKD-CU/CUNI EX - 3100060

Bornes para termopares, EE.UU. tipo T, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 10,4 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Precio cliente:

Borne de paso - SSK 110 KER-EX - 0502058

Borne de paso, tipo de conexión: conexión por tornillo, sección: 0,5 mm² - 10 mm², AWG 20 - 8, ancho: 8,4 mm, color: blanco, tipo de montaje: NS 32, material de aislamiento: cerámica

Precio cliente:

Borne de paso - QTC 2,5 - 3206416

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión rápida, número de conexiones: 2, sección:0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
681 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar