Lista de productos bornes de tierra

Filtro

25 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de carril portante

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Número de conexiones

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Borne de tierra para carril - QTC 1,5-PE - 3205035

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, número de conexiones: 2, sección:0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de tierra para carril - QTC 1,5/ 1P-PE - 3050099

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección:0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de tierra para carril - QTC 1,5-PE/SIE - 3222953

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección:0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de tierra para carril - QTC 1,5-TWIN-PE - 3205064

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, número de conexiones: 3, sección:0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Precio cliente:

Borne de tierra para carril - QTC 1,5-TWIN-PE/SIE - 3222982

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, número de conexiones: 3, sección:0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Precio cliente:

Borne de tierra para carril - QTC 1,5-QUATTRO-PE - 3205093

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, número de conexiones: 4, sección:0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Precio cliente:

Borne de tierra para carril - QTC 1,5-QUATTRO-PE/SIE - 3223017

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, número de conexiones: 4, sección:0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Precio cliente:

Borne de tierra para carril - QTC 2,5-PE - 3206432

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, número de conexiones: 2, sección:0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, anchura: 6,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - QTC 2,5-PE/SIE - 3223279

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión rápida, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección:0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, anchura: 6,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de tierra para carril - QTC 2,5-TWIN-PE - 3206474

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, número de conexiones: 3, sección:0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, anchura: 6,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Precio cliente:
25 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar