Lista de productos bornes de paso

Filtro

130 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de carril portante

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Color

  • Otras opciones
    Cerrar

    Color



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Número de conexiones

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corriente asignada

  • Otras opciones
    Cerrar

    Corriente asignada



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensión asignada

Borne de paso - PT 1,5/S - 3208100

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - PT 1,5/S BU - 3208126

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - PT 1,5/S BK - 3208128

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - PT 1,5/S GN - 3208129

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - PT 1,5/S RD - 3208127

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: rojo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - PT 1,5/S YE - 3208130

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: amarillo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - PT 2,5 - 3209510

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 35,3 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - PT 2,5 BU - 3209523

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 35,3 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - PT 2,5 OG - 3212329

Borne de paso, tipo de conexión: Push-in, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG 28 - 12, ancho: 5,2 mm, color: naranja, tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - PT 2,5 RD - 3209512

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: rojo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
130 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ar/pxc/content_pages/!ut/p/z1/3VZNd6IwFP0ts3AZEvmMs0udnnrs8bTVWoUNJ4Qn0CkBQxDtr59gZ2bV4rrmsMnj3pd3bxY3OMJbHEl-KDKui0ryN7MPIz-m9v10dueOFw_zJ4-wl7vZekxnE48G-AWHNzhc3b4ebIY3Q-jHNcHRcLMPPvlisYv80PCDLwEPDt4cCujwWlaqNOJWOMJRLYoUhz7fuYTCGE28xEYupwQlrkiRKScQCJvbE96jN9NF_LS-XZqTRC1x2EEiqhTMzD7FYa2qtBX6F2gQvYE41KoFHCpIC2VKz1xloA21aqVWp_7HvoVGP59q-N8Lz8gFIS75HkIuqHCuQcW9fxUqvGtQMXWvQsVV3MXqm9zF_FKmmAQsXvf7iOFIVFLDUeMtV9CMiGkxIiUv5Ij8ncUUmzYRXENWqVNc86zH7QBSpHNVtVkea1BlYZI1Tt4q8buJazT2ELHNZ4BukIJjE0Q930du6lNEd3aAXMcb28CdIHC4ychoaORzyp4BAzG6giZmy_hxO2XL3oEiKa1OlBax6qOwzjKl_hi_189k4tAMRwp2oEBZrTIPg1zr-ueIGBu6zqrzCmRx7JlcaEuCPtvTOzwin7XIq8b4-DkV16U8FSicHxaM7fKspB27-bctp8k7YzNvsBol_pIutBeyH38ANgZoYg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?cpn=webcode_0068&productDetection=true&redirectTarget=country&requestType=webcode

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar