Lista de productos módulos de bus

Filtro

11 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Función

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Índice de protección

Acoplador del bus - AXL F BK EC - 2688899

Axioline F, Acoplador de bus, EtherCAT®, Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protection: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E EC DI8 DO8 M12 6P - 2701520

Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, EtherCAT®, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 8, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 8, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de plástico, índice de protection: IP65/67

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E EC DI16 M12 6P - 2701521

Axioline E, Equipo de entrada digital, EtherCAT®, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 16, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Carcasa de plástico, índice de protection: IP65/67

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E EC DIO16 M12 6P - 2701522

Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, EtherCAT®, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 16, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de plástico, índice de protection: IP65/67

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, EtherCAT®, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 8, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 4, 24 V DC, 2 A, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de plástico, índice de protection: IP65/67

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E EC IOL8 DI4 M12 6P - 2701524

Dispositivo Axioline E-EtherCAT® en carcasa de plástico con 8 puertos IO-Link y 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión rápida M12

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E EC DI8 DO8 M12 6M - 2701525

Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, EtherCAT®, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 8, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 8, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de metal, índice de protection: IP65/67

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E EC DI16 M12 6M - 2701526

Axioline E, Equipo de entrada digital, EtherCAT®, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 16, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de metal, índice de protection: IP65/67

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E EC DIO16 M12 6M - 2701528

Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, EtherCAT®, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 16, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de metal, índice de protection: IP65/67

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6M - 2701529

Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, EtherCAT®, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 8, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 4, 24 V DC, 2 A, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de metal, índice de protection: IP65/67

Precio cliente:
11 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar