Lista de productos Cables y conectores

Filtro

270 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de señal

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - 2902730

Conector D-SUB, 9 polos, conector hembra, con pin PG-D-SUB, asignación: 2, 3, 5, 6, 7, 9; dos prensaestopas M12 (con codificación A) bajo 90°. Sistema de bus: CAN, CANopen. Resistencia de cierre mediante terminador M12 separado. Versión larga; compatible con S7.

Precio cliente:

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/90X/M12 - 2902731

Conector D-SUB, 9 polos, conector hembra, asignación: 2, 3, 5, 6, 7, 9; dos prensaestopas M12 (con codificación A) bajo 90°. Sistema de bus: CAN, CANopen. Resistencia de cierre mediante terminador M12 separado. Versión larga; compatible con S7.

Precio cliente:

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - 2902322

Conector D-SUB, 9 polos, conector hembra, con pin PG-D-SUB, asignación: 2, 3, 5, 6, 7, 9; dos prensaestopas M12 (con codificación A) bajo 90°. Sistema de bus: CAN, CANopen. Resistencia de cierre mediante terminador M12 separado.

Precio cliente:

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/PG - 2708119

Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, entrada de cables bajo 35o, sistema de bus: CAN, CANopen®, SafetyBus-P b. 1 MBit/s, con conector hembra PG-D-SUB para la conexión de un aparato de programación, resistencia terminal conectable a través de conmutador deslizante, ocupación de pins: 2, 3, 7, 9; bornes de conexión por tornillo

Precio cliente:

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN - 2744694

Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, dos entradas de cables bajo 35o en una línea de bornes, sistema de bus: CAN, CANopen®, SafetyBusP hasta 1 Mbits/s, resistencia terminal conectable a través de conmutador deslizante, ocupación de pins: 2,3,7; bornes de conexión por tornillo

Precio cliente:

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/SC2 - 2708999

Conector macho D-SUB, hembra de conexión de 9 polos, dos entradas de cables menores a 35° sobre dos líneas de bornes, sistema de bus: CAN, CANopen, SafetyBus-P hasta 1 MBit/s, resistencia conectable de cierre mediante conmutador deslizante, asignación de pines: 2, 3, 7, 9; bornes de conexión por tornillo

Precio cliente:

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - 2902323

Conector D-SUB, 9 polos, conector hembra, asignación: 2, 3, 5, 6, 7, 9; dos prensaestopas M12 (con codificación A) bajo 90°. Sistema de bus: CAN, CANopen. Resistencia de cierre mediante terminador M12 separado.

Precio cliente:

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - 2902324

Conector D-SUB, 9 polos, conector hembra, con pin PG-D-SUB, asignación: 2, 3, 5, 6, 7, 9; dos prensaestopas M12 (con codificación A) bajo 35°. Sistema de bus: CAN, CANopen. Resistencia de cierre mediante terminador M12 separado.

Precio cliente:

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Conector D-SUB, 9 polos, conector hembra, asignación: 2, 3, 5, 6, 7, 9; dos prensaestopas M12 (con codificación A) bajo 180° (axial). Sistema de bus: CAN, CANopen. Resistencia de cierre mediante terminador M12 separado.

Precio cliente:

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX - 2306566

Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, ejecución axial con dos entradas de cables, sistema de bus: CAN, CANopen, SafetyBus-P; ocupación de pins: 2,3,7; bornes de conexión por tornillo

Precio cliente:
270 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar