Lista de productos cables

Filtro

120 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Aquí selecciona la construcción de la conexión enchufable 1 en el cable., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=Seleccione productos con/sin indicación de estado para fines de diagnóstico, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Aquí selecciona la construcción de la conexión enchufable 2 en el cable., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 1,5-800/M12FR - 1454260

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, resistente a salpicaduras de soldadura, altamente flexible, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, longitud de cable: 1,5 m, para robótica y cadenas de arrastre

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 5,0-800/M12FR - 1454273

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, resistente a salpicaduras de soldadura, altamente flexible, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, longitud de cable: 5 m, para robótica y cadenas de arrastre

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-10,0-800/M12FR - 1454299

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, resistente a salpicaduras de soldadura, altamente flexible, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, longitud de cable: 10 m, para robótica y cadenas de arrastre

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 1,5-800/M12FR-2L - 1454312

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, resistente a salpicaduras de soldadura, altamente flexible, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, con 2 LED, longitud de cable: 1,5 m, para robótica y cadenas de arrastre

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 5,0-800/M12FR-2L - 1454325

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, resistente a salpicaduras de soldadura, altamente flexible, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, con 2 LED, longitud de cable: 5 m, para robótica y cadenas de arrastre

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-10,0-800/M12FR-2L - 1454341

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, resistente a salpicaduras de soldadura, altamente flexible, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, con 2 LED, longitud de cable: 10 m, para robótica y cadenas de arrastre

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-5P- 1,5-802/M12FR-3L - 1454367

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, resistente a salpicaduras de soldadura, altamente flexible, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, con 3 LED, longitud de cable: 1,5 m, para robótica y cadenas de arrastre

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-5P- 5,0-802/M12FR-3L - 1454370

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, resistente a salpicaduras de soldadura, altamente flexible, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, con 3 LED, longitud de cable: 5 m, para robótica y cadenas de arrastre

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-10,0-802/M12FR-3L - 1454396

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, resistente a salpicaduras de soldadura, altamente flexible, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, con 3 LED, longitud de cable: 10 m, para robótica y cadenas de arrastre

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-5P- 1,5-802/M12FS - 1454419

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, resistente a salpicaduras de soldadura, altamente flexible, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, codificado A, longitud de cable: 1,5 m, para robótica y cadenas de arrastre

Precio cliente:
120 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar