Ir a todas las informaciones de prensa

Módulos de redundancia con conexión push-in

21.11.2016

Módulo de redundancia TRIO DIODE  

TRIO DIODE con conexión push-in

Aumente la disponibilidad de su instalación con los nuevos diodos de la línea de productos TRIO.

Utilice el módulo para el desacoplamiento de fuentes de alimentación o para aumentar la potencia. Mediante el desacoplamiento seguro con los nuevos diodos, un cortocircuito en la salida de una de las fuentes de alimentación o en la línea a la fuente de alimentación no ejerce ninguna influencia sobre la carga. De este modo, los módulos de diodos permiten una alta disponibilidad de la alimentación de tensión auxiliar. Son compatibles con las fuentes de alimentación TRIO POWER y gracias a la tecnología de conexión push-in pueden instalarse rápida y fácilmente. Con un amplio margen de tensión de entrada de 10 V DC hasta 30 V DC, una elevada resistencia a los choques y las vibraciones y un rango de temperatura de -25 °C a +70 °C, los nuevos módulos de diodos pueden utilizarse de forma flexible.


PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar