Volver a la vista general

¿Qué código de artículo tiene ahora mi Innominate mGuard en Phoenix Contact?

Desde el 11 de enero de 2016, la empresa Innominate Security Technologies AG lleva el nombre de PHOENIX CONTACT Cyber Security AG. En las tablas de abajo encontrará los códigos de artículo y las denominaciones de producto utilizados hasta la fecha de los productos Innominate. Junto a ellos se hallan los códigos de artículo y la denominación de producto válidos actualmente de Phoenix Contact. Encontrará toda la información importante de los productos mGuard en nuestra página web como siempre entrando estos datos en el campo de búsqueda.

Equipos para carril

Innominate:
Código de artículo

Denominación de producto
Phoenix Contact:
Código de artículo

Denominación de producto
HW-108010Innominate mGuard  rs2000 TX/TX VPN2700642FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN
HW-108020Innominate mGuard  rs2000 5TX/TX VPN2701875FL MGUARD RS2005 TX VPN
HW-108030Innominate mGuard  rs2000 4TX/3G VPN2903441TC MGUARD RS2000 3G VPN
HW-107010Innominate mGuard  rs4000 TX/TX2700634FL MGUARD RS4000 TX/TX
BD-701000Innominate mGuard  rs4000 TX/TX VPN2200515FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN
HW-107020Innominate mGuard  rs4000 4TX/TX2701876FL MGUARD RS4004 TX/DTX
BD-702000Innominate mGuard  rs4000 4TX/TX VPN2701877FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN
BD-703000Innominate mGuard  rs4000 4TX/3G/TX VPN2903440TC MGUARD RS4000 3G VPN
Regresar arriba

Tarjetas enchufables PCI

Innominate:
Código de artículo

Denominación de producto
Phoenix Contact:
Código de artículo

Denominación de producto
HW-102061Innominate mGuard  pci2 SD2701274FL MGUARD PCI4000
BD-111040Innominate mGuard  pci2 SD VPN2701275FL MGUARD PCI4000 VPN
HW-102071Innominate mGuard  pcie2 SD2701277FL MGUARD PCIE4000
BD-111060Innominate mGuard  pcie2 SD VPN2701278FL MGUARD PCIE4000 VPN
Regresar arriba

Equipos de mesa

Innominate:
Código de artículo


Denominación de producto
Phoenix Contact:
Código de artículo

Denominación de producto
HW-103060Innominate mGuard delta2 TX/TX2700967FL MGUARD DELTA TX/TX
BD-211010Innominate mGuard delta2 TX/TX VPN2700968FL MGUARD DELTA TX/TX VPN
Regresar arriba

Equipos portátiles

Innominate:
Código de artículo
 
Denominación de producto
Phoenix Contact:
Código de artículo

Denominación de producto
HW-101130Innominate mGuard smart22700640FL MGUARD SMART2
BD-101030Innominate mGuard smart2 VPN2700639FL MGUARD SMART2 VPN
SL-401010Innominate mGuard Secure VPN Client for Windows2702579FL MGUARD SECURE VPN CLIENT LIC
Regresar arriba

Formato 19"

Innominate:
Código de artículo

Denominación de producto
Phoenix Contact:
Código de artículo

Denominación de producto
HW-106010Innominate mGuard centerport22702547FL MGUARD CENTERPORT
SL-109550Innominate mGuard centerport LFS2702552FL MGUARD LIC LFS CENTER
Regresar arriba

Software de gestión

Innominate:
Código de artículo

Denominación de producto
Phoenix Contact:
Código de artículo

Denominación de producto
SL-300130Innominate mGuard device manager Eval2702548FL MGUARD DM 10
SL-300140Innominate mGuard device manager 1002700183FL MGUARD DM 100
SL-300150Innominate mGuard device manager 10002702550FL MGUARD DM 1000
SL-300160Innominate mGuard device manager Unlimited2981974FL MGUARD DM UNLIMITED
SL-300930Innominate mGuard device manager
100-to-1000 Upgrade
2702549FL MGUARD DM UP H-T
SL-300931Innominate mGuard device manager
1000-to-Unlimited Upgrade
2702551FL MGUARD DM UP T-U
SL-300920Innominate mGuard device manager
Starter-to-Enterprise Upgrade
2700223FL MGUARD DM DEVICE UPGRADE
SL-300950Innominate mGuard device manager
Major Release Upgrade (MRU)
2700222FL MGUARD DM UPD
Regresar arriba

Ampliación de funciones

Innominate:
Código de artículo
 
Denominación de producto
Phoenix Contact:
Código de artículo
 
Denominación de producto
SL-109501Innominate mGuard LFS2700184FL MGUARD LIC LIFETIME FW
SL-101010Innominate mGuard VPN-102700194FL MGUARD LIC VPN-10
SL-101011Innominate mGuard VPN-100 (NUEVO)2702546FL MGUARD LIC VPN-100
SL-101030Innominate mGuard VPN-250
(antes: Group)
2700193FL MGUARD LIC VPN-250
SL-103000Innominate mGuard
Firewall Redundancy Option
2701356FL MGUARD LIC FW RD
SL-103100Innominate mGuard
VPN & Firewall Redundancy
2702193FL MGUARD LIC FW/VPN RD
SL-106010Innominate mGuard
OPC Inspector
2702191FL MGUARD LIC OPC INSP
SL-100020Innominate mGuard
CIFS Integrity Monitoring
2701083FL MGUARD LIC CIM
Regresar arriba

Accesorios

Innominate:
Código de artículo
 
Denominación de producto
Phoenix Contact:
Código de artículo
 
Denominación de producto
2903590TC ANT MOBILE/GPS2903590TC ANT MOBILE/GPS
Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información sobre los productos mGuard
  • ¿Qué código de artículo tiene ahora mi Innominate mGuard en Phoenix Contact?
Más información sobre los modos de funcionamiento mGuard

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar