Relés seguros de acoplamiento muy compactos

Relés seguros de acoplamiento muy compactos PSRmini

Nuevo estándar para la industria de procesos

Relés seguros de acoplamiento muy compactos para la separación galvánica y la adaptación de potencia.

Regresar a Relés de acoplamiento seguros

Categorías

Buscar en Relés seguros de acoplamiento muy compactos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los PSRmini son los relés de acoplamiento más estrechos del mercado. Amplifican las señales digitales y protegen su sistema a través de la separación galvánica. Los contactos forzados permiten un diagnóstico sencillo y rápido. Esto garantiza tiempos breves de inactividad durante las fases planificadas de mantenimiento.

Sus ventajas

  • Ahorre hasta un 70 % de espacio sin limitación alguna de potencia gracias a la nueva tecnología de relés
  • Prueba de resistencia rápida y segura a través de contactos forzados
  • Instalación hasta en la zona Ex 2 gracias a un amplio paquete de homologaciones
  • Puesta en marcha rápida y sin errores con ayuda del cableado de sistema

PSRmini para la industria de procesos: todas las señales disponibles con seguridad

Aplicación para armarios de conmutación PSRmini con Termination Carrier  

En combinación con los PSRmini, el Termination Carrier le ofrece una densidad de empaquetado única en el armario de conmutación

Usted, como especialista en la industria de procesos, considera la integridad y fiabilidad los principales requisitos para sus sistemas y componentes.

Es por ello que queremos presentarle nuestros relés seguros de acoplamiento muy compactos para la separación galvánica y la adaptación de potencia:

Adaptados a los sistemas relevantes de control de procesos y a las necesidades específicas de su sector, le ofrecemos módulos de acoplamiento con certificación SIL para aplicaciones de parada de emergencia y de gas y fuego.

Nueva tecnología de relés de Phoenix Contact

Tecnología de relés de Phoenix Contact  

Innovadora tecnología de relés de Phoenix Contact: seguridad máxima y elevadas cargas de conmutación de hasta 6 A

El punto central de los nuevos relés seguros de acoplamiento son nuestros relés elementales de desarrollo propio con contactos forzados. La tecnología innovadora de relés de Phoenix Contact ofrece la máxima seguridad y convence con sus numerosos detalles tecnológicos:

  • Elevadas potencias de conmutación de hasta 6 A
  • Disponibilidad del máximo gracias al contacto doble de diagnóstico
  • Instalación hasta en las áreas Ex

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

Servicio


Tecnología de relés de PHOENIX CONTACT

Capacidad de potencia extrema con un ancho de construcción mínimo.

Más información

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar