Iluminación de máquina

Iluminación de máquina

Diversidad para una iluminación óptima

Descubra la iluminación de máquina LED adecuada dentro de la amplia gama de productos de Phoenix Contact.

Regresar a Iluminación y señalización

Categorías

Buscar en Iluminación de máquina

Mostrar todos los productos de esta categoría

La robusta iluminación de máquina PLD (Phoenix Contact Lighting Devices) sienta nuevas bases en la iluminación eficiente en instalaciones industriales: con la tecnología LED, la luz antideslumbrante, las diversas opciones de activación, así como la conmutación en serie y el cableado M12.

Sus ventajas

  • La alimentación de 24 V facilita el mantenimiento y aumenta la seguridad
  • Montaje flexible gracias a diferentes construcciones y accesorios
  • Instalación rápida y ahorro de componentes gracias al cableado M12
  • Su posibilidad de ajuste angular garantiza una iluminación óptima
  • Uso también en máquinas-herramientas gracias a la resistencia ante refrigerantes y lubricantes
  • Se eliminan los trabajos de mantenimiento o el cambio de luces gracias a la elevada vida útil de los LED

Poco espacio, mucha luz

Iluminación de máquina de la clase 100 en construcción estrecha  

Iluminación de máquina de la clase 100

La iluminación de máquina PLD de la clase 100 se distingue por una construcción extremadamente estrecha. Por lo tanto, se puede integrar perfectamente en la máquina incluso en espacios muy reducidos.

También con su orientabilidad, las luces aportan una iluminación especial a pequeña y media distancia sobre la superficie iluminada.

Elevada iluminación para cualquier aplicación

Iluminación de máquina de la clase 200  

Iluminación de máquina de la clase 200 con diámetro de 40 mm

En medias o grandes distancias sobre la superficie de enfoque (unos 1,5 m) o en caso de que la aplicación requiera un alumbrado mayor, las luminarias de la clase 200 será la opción idónea.

Las luminarias de alta eficacia de la clase 200 están disponibles en el diámetro de 40 mm con dos ángulos de dispersión distintos (40° y 85°) y en cuatro longitudes respectivamente (190 mm a 715 mm).

Con el conector M12 se facilita el montaje y el cableado así como gracias a la posibilidad de la conexión en serie.

Cambio rápido a la técnica LED

Iluminación de máquina de la clase 200 con diámetro de 70 mm  

Iluminación de máquina de la clase 200 con diámetro de 70 mm

En caso de ya existir luminarias de tubo, estas se pueden sustituir fácil y rápidamente por la iluminación de máquina de la clase 200 con un diámetro de 70 mm (readaptación). No es necesario sustituir las abrazaderas de montaje que se estén usando.

Puede elegirse entre cinco variantes de longitud de 370 mm a 1070 mm.

Iluminación perfectamente protegida

Iluminación de máquina PLD con índice de protección IP69  

Iluminación de máquina para los máximos requisitos en materia de índice de protección

En aquellos tipos de máquinas e instalaciones que presenten los máximos requisitos en materia de índice de protección de los componentes incorporados, esta variante de la clase 200 con índice de protección IP69 supone la solución idónea.

Debido al estrecho ángulo de emisión, la iluminación resulta apropiada para alumbrar zonas reducidas.

LED: pura eficiencia para su iluminación de máquina

La innovadora tecnología LED aumenta la eficiencia de la iluminación de máquina  

Toda la iluminación de máquina PLD dispone de varios LED de alta calidad

De larga vida útil, rentables y especialmente compactas, benefíciese ahora también en su instalación de las ventajas de la moderna técnica LED.

La iluminación de máquina PLD está equipada con varios LED de muy alta calidad, gracias a lo cual alcanza una duración de como mínimo 65.000 horas. Esto ahorra tiempo y gastos de mantenimiento, y a su vez tiene un bajo consumo de energía.

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar