Fuentes de alimentación con funcionalidad estándar

TRIO POWER: pura potencia

Pura potencia

Funciones estándar en combinación con una elevada calidad y fiabilidad: TRIO POWER para el uso en la construcción de maquinaria.

Regresar a Fuentes de alimentación

Categorías

Buscar en Fuentes de alimentación con funcionalidad estándar

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las fuentes de alimentación TRIO POWER resultan perfectas para el uso en la construcción de maquinaria. Todas las funciones y la construcción especialmente compacta se han adaptado a los elevados requisitos de este sector. Las unidades de red tienen un diseño extremadamente robusto, tanto desde el punto de vista eléctrico como mecánico, y garantizan la alimentación fiable de todos los consumidores incluso en las condiciones ambientales más adversas.

Sus ventajas

  • Rápida instalación gracias a la conexión push-in sin herramientas y a la construcción estrecha
  • Reserva de potencia dinámica con el 150 % de la corriente nominal durante 5  segundos
  • Elevada seguridad de funcionamiento mediante un diseño robusto
  • Máxima flexibilidad gracias al amplio rango de temperatura de -25 °C a +70 °C y al arranque del equipo a -40 °C

Alta rentabilidad

Alta rentabilidad gracias a la instalación rápida y sencilla con conexión push-in sin herramientas  

La conexión de los cables se realiza sin herramientas

Ahorro de tiempo gracias a la instalación rápida y sencilla con conexión push-in sin herramientas. Ahorro de espacio en el armario de control gracias a la construcción estrecha.

Ancho de construcción:

  • fuentes de alimentación TRIO POWER monofásicas:
    24 V/3 A: 30 mm, 24 V/5 A: 35 mm, 24 V/10 A: 42 mm,
    24 V/20 A: 68 mm
  • fuentes de alimentación TRIO POWER trifásicas:
    24 V/5 A: 30 mm, 24 V/10 A: 42 mm, 24 V/20 A: 65 mm

Máxima disponibilidad de la instalación

Máxima disponibilidad de la instalación gracias al boost dinámico  

El boost dinámico proporciona potencia adicional

Para arrancar cargas difíciles, el boost dinámico proporciona potencia adicional. Las fuentes de alimentación TRIO POWER arrancan cargas difíciles de forma fiable y proporcionan para ello hasta un 150 % de la corriente nominal durante 5 segundos.

Diseño robusto

Robustez eléctrica gracias a la elevada rigidez dieléctrica  

Diseño robusto

Gracias a la elevada rigidez dieléctrica de los equipos monofásicos hasta 300 V AC, las fuentes de alimentación TRIO POWER son robustas desde el punto de vista eléctrico. Asimismo, en caso de fallo permanente de una fase, los módulos trifásicos funcionan correctamente. TRIO POWER es robusta a nivel mecánico gracias a la resistencia a las vibraciones hasta 4 kg y a la resistencia a los choques hasta 30 g.

TRIO POWER también garantiza un arranque del equipo fiable a -40 °C (homologado, a partir de 10 A). Los valores elevados MTBF (Mean Time Between Failure) de más de 1 millón de horas a +40 °C ofrecen la máxima disponibilidad.

Máxima flexibilidad

Máxima flexibilidad para el entorno de la construcción de maquinaria  

Sobre todo en la construcción de maquinaria se precisa una gran flexibilidad

Gracias al amplio rango de temperatura de -25 °C a +70 °C, un gran paquete de homologaciones con UL 508 y UL/cUL 60950 así como el gran rango de tensión de entrada para todas las redes AC y DC usuales, las fuentes de alimentación TRIO POWER resultan óptimas para el exigente entorno de la construcción de maquinaria. La compensación de caídas de tensión es posible gracias a la tensión de salida ajustable en el lado frontal desde 24 a 28 V DC.

Tensión de entrada:

  • TRIO POWER monofásica: 85...264 V AC y 99...275 V DC
  • TRIO POWER trifásica: 3x 320...575 V AC y 450...780 V DC

TRIO POWER con conexión por tornillo

Conexión por tornillo sin conexión push-in  

TRIO POWER con conexión por tornillo y para tensiones especiales

Las fuentes de alimentación TRIO POWER sin conexión push-in ofrecen un diseño robusto y un rango de temperatura de -25 °C a +70 °C, el tercer borne negativo para la puesta a tierra secundaria, así como una máxima disponibilidad gracias a los elevados valores MTBF de hasta 1 millón de horas. Para aplicaciones especiales, las fuentes de alimentación TRIO POWER también están disponibles para tensión continua de 12 o 48 V.

TRIO POWER para convertidores de frecuencia

Las fuentes de alimentación TRIO POWER para convertidores de frecuencia alimentan todos los consumidores sin interrupciones  

TRIO POWER para convertidores de frecuencia

Esta variante de la fuente de alimentación TRIO POWER se ha concebido especialmente para la conexión a un convertidor de frecuencia. En caso de fallo de red, la tensión de circuito intermedio DC del convertidor sigue alimentando sin interrupciones todos los consumidores de 24 V conectados.

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y transformadores DC/DC para el armario de control

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar