Cajas de perfil extruido UM-BASIC

Cajas de perfil extruido

Para tamaños individuales de la placa de circuito impreso

Sin límites en el diseño: desarrolle sus dispositivos en base a sus requisitos.

Regresar a Carcasas de perfil extruido

Categorías

Buscar en Cajas de perfil extruido UM-BASIC

Mostrar todos los productos de esta categoría

En la moderna y funcional electrónica industrial a menudo se montan componentes de gran tamaño. Los sistemas de cajas flexibles y de todos los tamaños que se montan con rapidez, como las series UM-BASIC, están especialmente diseñados para estas aplicaciones.

Ventajas:

  • Diferentes perfiles base con tres placas de circuito impreso cada uno
  • Cubiertas de módulos de diferentes geometrías que se pueden colocar con libertad
  • Compatibilidad con muchas tecnologías de conexión estándar de Phoenix Contact
  • Gran cantidad de accesorios, p. ej., contacto PE, conexión de bus o teclados de membrana
  • Nuestro Service Center se encarga de realizar las variantes individuales

Total flexibilidad

Longitudes exactas de las cajas  

Longitudes exactas de las cajas

No malgaste ningún milímetro del carril. Las perfiles de strings se cortan según las especificaciones del cliente y se ofrecen en longitudes de 30 a 1.000 mm.

  • Ahorro de espacio mediante longitudes de la caja adaptadas con precisión
  • Máxima flexibilidad gracias a que las cajas se realizan a medida de sus requisitos para el dispositivo
  • Menos necesidad cableado y rápido montaje con el contacto de bus opcional
  • Conexión de puesta a tierra variable mediante contactos PE que pueden montarse a ambos lados

Montaje rápido

Montaje extremadamente rápido  

Principio del montaje por presión

Con el principio de montaje por presión puede encajar las partes laterales con lo que ahorra tiempo de montaje. No se necesitan tornillos.

Posicionamiento óptimo

Placa de circuito impreso equipada  

Placa de circuito impreso equipada

Equipe su placa de circuito impreso hasta el borde: de este modo utilizará su espacio del mejor modo posible.

Cubrir con seguridad

Cubiertas  

Cubiertas que se pueden colocar libremente

Diseñe su caja adaptada al dispositivo con las cubiertas de posicionamiento libre.

  • Cubiertas de posicionamiento libre
  • Hay diferentes geometrías disponibles
  • Posibilidad opcional de integración de placas de circuito impreso en cubiertas a través de guías

Conectar módulos con rapidez

Contactos transversales de bus  

Contactos transversales de bus

Facilite la comunicación con sus dispositivos con los conectores opcionales transversales de bus. Conecte varios modulos entre sí con seguridad y rapidez.

  • Conector transversal del 12 polos en pasos de 3,81 mm 
  • Capacidad de carga con una intensidad de corriente de hasta 8 A y 160 V

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


UM-PRO y UM-BASIC

Sistemas de cajas de perfil flexibles para componentes electrónicos de grandes dimensiones.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar