Cables fotovoltaicos

Cables fotovoltaicos

Duraderos y seguros

Utilice cables con certificación TÜV para un cableado seguro de su instalación fotovoltaica.

Regresar a Cables y líneas

Categorías

Buscar en Cables fotovoltaicos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Resistencia a las temperaturas y a los rayos ultravioleta: con los cables fotovoltaicos de Phoenix Contact cumplirá todos los requisitos específicos del sector. Nuestro programa abarca líneas DC en material por metros así como herramientas y accesorios para el cableado seguro de su instalación fotovoltaica.

Sus ventajas

  • Diversidad y flexibilidad gracias a las distintas secciones de cable desde 2,5 a 10 mm²
  • Duraderos ya que son resistentes a los rayos UV, la temperatura y las tormentas
  • Cableado orientado al futuro y seguro mediante un gran rango de tensión hasta 1500 V
  • Cableado rápido y sencillo con cables confeccionados en distintas longitudes del cable

Material por metros

Material por metros  

Material por metros

Phoenix Contact ofrece líneas fotovoltaicas para secciones de cable de 2,5, 4, 6 y 10 mm² en longitudes de cable de 100, 500 y 1000 metros.

  • Tipo de línea PE-X negro

Herramientas y accesorios

Herramientas y accesorios  

Herramientas y accesorios

El programa de la tecnología de conexión DC se completa con herramientas para el montaje en el campo sencillo así como clavijas de prueba, tapones ciegos, capuchones y tuercas de fijación.

  • Herramienta de corte
  • Pelacables
  • Distribuidores en Y
  • Capuchones IP68

 

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar