Managed Switch FL SWITCH 2608 i robust metallhus

Managed IP67-Switches 2600 og 2700

Managed Switches 2600 og 2700 åpner for desentral oppbygging av Ethernet-nettverkene dine takket være høy beskyttelsesgrad i IP65/66/67, robust M12-tilkoblingsteknikk og mange funksjoner. Integrer fordelte sensorer, aktuatorer, kameraer eller I/O-stasjoner i nettverket, uavhengig av omgivelsesforholdene, direkte i felten.

FL SWITCH 2600 montert på en aluminiumprofil

Huset, som er kun 60 mm bredt, åpner for mange forskjellige monteringsplasser

Kompakt, robust og klar til bruk nærmest overalt

Metallhuset og den smale byggformen til FL SWITCH 2600 og 2700 gir tilnærmet ubegrensede muligheter når monteringsplassen skal velges: på en metallprofil direkte på maskinen eller på en vegg.

IP67-switch med henholdsvis en tilkoblet plugg med M12-Push-pull-hurtigkobling samt med klassisk M12-skrutilkobling

Innovativ M12-Push-pull-hurtigkobling og klassisk M12-skrutilkobling forent i en og samme port

Velkjent og samtidig innovativ takket være fleksibel M12-tilkoblingsteknikk

De fleksible M12-kontaktene til IP67-switchene 2600 og 2700 åpner for buk av både klassiske M12-pluggforbindere med skrutilkobling og den innovative M12-Push-Pull-hurtigkoblingen fra Phoenix Contact. Dermed kan du integrere switchene i eksisterende applikasjoner med allerede tilgjengelige M12-kabler, eller dra nytte av den brukervennlige monteringen og hastigheten til M12-Push-pull-hurtigkoblingen i nye applikasjoner.

M12-kontaktenes koding tilsvarer vanlige standarder. Avhengig av variant er Ethernet-portene tilgjengelige i D-koding (Fast Ethernet) eller X-koding (Gigabit), spenningsforsyningen i A-koding eller L-koding (PROFINET-varianter).

Tre FL SWITCH 2600 er koblet til hverandre via henholdsvis én strømkabel

Strømforsyning helt enkelt grunnet redundant Power input / Power output-konsept

Effektiv strømforsyning takket være minimalt kablingsarbeid

Det redundante Power input / Power output-konseptet åpner for meget effektiv strømforsyning av flere switcher eller I/O-stasjoner med minimalt kablingsarbeid. Dermed kan nettverk også utvides i ettertid helt uten problemer.

Næropptak av FL SWITCH 2600 viser skjult SD-kortspor og den lille modusknappen

Enkel konfigurering med modusknapp og SD-kort

Allsidige konfigureringsmuligheter for idriftsetting av nettverket

De veletablerte og populære konfigurasjonsmulighetene til produktserien FL SWITCH 2000 finner man også i IP67-variantene 2600 og 2700. Dermed kan du konfigurere switchene helt enkelt via en modusknapp på enheten eller et microSD-kort. Videre finnes selvsagt også samtlige konfigurasjonsmuligheter via Ethernet, som Web-based Management, CLI, SNMP og PROFINET-Device.

Oversikt over FL SWITCH 2600 og 2700

FL SWITCH 2600
FL SWITCH 2700
FL SWITCH 2600

FL SWITCH 2700

Overføringshastighet 10/100 mb/s 10/100/1000 mb/s
Jumbo Frames nei ja
Alarmkontakt nei nei
Temperaturområde -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C
Forsyningsspenning 9 ... 57 V DC 9 ... 57 V DC
Filterfunksjoner
Quality of Service ja ja
Class of Service ja ja
DiffServ/DSCP ja ja
VLAN ja ja
Multicast / IGMP-Snooping ja ja
Redundans
Rapid Spanning Tree (RSTP) ja ja
MRP-Manager/Client ja/ja ja/ja
Fast Ring Detection (FRD) ja ja
Link Aggregation (LACP) ja ja
Large Tree Support ja ja
Extended-Ring-redundans 15 ms nei nei

Oversikt over FL SWITCH 2600 og 2700

FL SWITCH 2600

FL SWITCH 2700

Managementfunksjoner
Rollebasert User Management ja ja
Web-based Management (HTTP/HTTPS) ja ja
Address Conflict Detection (ACD) ja ja
DHCP-server Pool-/Port-based, Option 82 Pool-/Port-based, Option 82
Command Line Interface (CLI) ja ja
Diagnostikkfunksjoner
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ja ja
Port Configuration, Statistics and Utilization ja ja
SNMPv1/v2/v3 ja ja
SNMP Traps ja ja
Syslog ja ja
Tidssynkronisering
Simple Network Time Protocol (SNTP) ja ja
Security
MAC-based Port Security ja ja
RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) ja ja
Automatiseringsprotokoll
PROFINET Conformance Class B B
PROFINET-device ja ja
EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering ja ja
Til produktlisten Til produktlisten