Riktig trykk: Egensikre signalskillere hos MAN Turbo
- Sikker og pålitelig grunnet internasjonale Ex-godkjennelser og funksjonell sikkerhet etter SIL og PL
- Høy signalkvalitet på grunn av sikkert galvanisk skille og lang levetid takket være minimal egenoppvarming
- God plassbesparelse grunnet kun 12,5 mm byggbredde for en- og tokanals standardfunksjoner
MAN Turbo Zürich: Kompressorer for olje- og gassindustrien
Med sine rundt 50 000 ansatte er MAN-gruppen en globalt ledende produsent av nyttekjøretøyer, motorer og ytterligere produkter innen maskin- og anleggsteknikk.
I Zürich finner man MAN Turbo AG Schweiz. Her er 700 spesialister opptatt med å blant annet utvikle og produsere kompressorer for olje- og gassindustrien.
Applikasjon
Kompressorer er uunnværlige for å oppnå en økonomisk effektiv transport av olje og gass via pipelines.
For å overføre signaler fra prosessdata fra den eksplosjonsbeskyttede sonen og deretter foreta styring på sikkert område benytter produsenten egensikre Interface-moduler i serien MACX Analog Ex fra Phoenix Contact.
Modulene benyttes blant annet i et raffineri for klargjøring av olje i Turkmenistan samt på en oljeplattform i Brasil.
MAN-kompressor med INTERFACE-moduler fra Phoenix Contact
Løsning
I automasjonskapet var en skilleforsterker for overføring av temperaturdata fra eksplosjonssonen nødvendig: MAN Turbo valgte de egensikre temperaturmåleomformerne MCR-EX-SL-RTD-I i MACX-produktserien fra Phoenix Contact Tagelswangen.
Analog-Ex-modulene består av en komplett serie med en- og tokanals signalskillere for Ex-området: Analog In, Analog Out, Digital In, Digital Out, temperatur samt tilbehør.
Den nyskapende T-konnektoren letter monteringen, forsyningen og diagnostikken.
Typiske bruksområder for de kun 12,5 millimeter brede modulene er blant annet måling av trykk, gjennomstrømning, fuktighet og temperatur, og styring av reguleringsventiler og ventilmoduler ved hjelp av transmittere.
Enhetene er sertifisert for Ex-i-strømkretser opptil Ex-sone 0 (gass) og 20 (støv) samt for installering i Ex-sone 2 (ATEX, IECEx, UL).
Et innovativt koblingskonsept sørger for gode og nøyaktige overføringsegenskaper og samtidig kun minimale effekttap. SIL-godkjennelser (sikkerhetsintegritetsnivå) gjør at de kan tas i bruk på sikkerhetsrettede applikasjoner.
Grunnet det enhetlig standardiserte grensesnittet FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager) er modulene enkle å konfigurere.
Fasit
"Under hele prosjektet mottok vi meget god veiledning fra fagpersonellet hos Phoenix Contact, noe som gjorde at vi kunne gjennomføre prosjektet umiddelbart og uten store avbrudd", roser ansvarlig ingeniør hos MAN. "Nettopp ved komplekse anlegg i utlandet er dette særdeles viktige faktorer."
Også for fremtidige prosjekter, blant annet ytterligere gasskompresjonsanlegg, planlegger MAN-ingeniøren å benytte produkter fra Phoenix Contact. Han er absolutt tilfreds: "Internt kommer jeg også til å anbefale denne kompetente leverandøren videre."