Y-fordeler - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP
1696222

Y-fordeler, 3-polet, uskjermet, Plugg rett M8, koding: A, på Bøssing rett M8, koding: A og Bøssing rett M8, koding: A, parallell fordeler


Produktdetaljer




Produkttype Y-fordeler
Poltall 3
Antall kabelutganger 2
Skjermet nei
Koding A - standard
Gjengetype M8
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 3

Gjennomgangsmotstand ≤ 5 mΩ
Isolasjonsmotstand ≥ 10 GΩ
Nominell spenning UN 48 V AC
60 V DC
Nominell strøm IN 4 A

Statusindikator Nei
Statusindikator tilgjengelig Nei

Målskisse
Bredde 22 mm
Høyde 10 mm
Lengde 33,7 mm
Midtavstand 12 mm

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 HB
Material tetning NBR
Materiale i grep TPU, tungt brennbar, selvslukkende
Materiale kontakt CuZn
Materiale kontaktoverflate Ni/Au
Materiale kontaktholder TPU GF
Materiale skruforbindelse Presstøpt sink, forniklet

Pluggsykluser ≥ 100
Tilkobling 1
Byggform hode Plugg
Kabelutgang hode rett
Gjengetype hode M8
Koding A
Tilkobling 2
Byggform hode Bøssing
Kabelutgang hode rett
Gjengetype hode M8
Koding A

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP65
IP67
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing)

Standarder/forskrifter IEC 61076-2-104

Artikkelnummer 1696222
Pakkestørrelse 5 Stk.
Minimum bestillingsmengde 5 Stk.
Rabattgruppe 31BBFS
Produktnøkkel BF1GAB
Katalogside Side 253 (C-2-2019)
GTIN 4017918182403
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 10,6 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,81 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.0.1 27440106
ECLASS-11.0 27440106
ECLASS-12.0 27440106

ETIM

ETIM 8.0 EC002925

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31251500

EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

UL Listed

Godkjennings-ID: E221474
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
30 V 4 A

cUL Listed

Godkjennings-ID: E221474
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
30 V 4 A

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"