Veggjennomføring - Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA
1641471

Veggjennomføring, for ytterveggmontasje med håndlodde-/flatpluggtilkobling, 4,8 x 0,8 mm


Produktdetaljer




Produkttype Veggjennomføring
Poltall 4
Polmerking 1, 2, 3, 4
Gjengetype M20
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori III
Forurensningsgrad 3

Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingsteknikk QUICKON-tilkobling
Tilkoblingstype innvendig Håndlodd-/flatstifttilkobling, 4,8 mm x 0,8 mm
Antall ledningstilkoblinger med samme tverrsnitt 10
Ledertilkobling
Ledertverrsnitt entrådet 0,75 mm² ... 1 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,75 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 18 ... 16
Nøkkelvidde overfalsmutter 19 mm
Tiltrekkingsmoment overfalsmutter 3 Nm
Nøkkelvidde kontaktholder 24 mm
Tiltrekkingsmoment kontaktholder 4,5 Nm
Tiltrekkingsmoment kontramutter 4,5 Nm

Målskisse
Bredde 24 mm
Høyde 24 mm
Lengde 55,9 mm
Utvendig mål
Utvendig diameter 6 mm ... 12 mm

Merkestøtspenning (II/2) 6 kV
Merkestøtspenning (III/2) 6 kV
Merkestøtspenning (III/3) 6 kV
Merkestrøm 15 A
Gjennomgangsmotstand < 3 mΩ
Merkespenning (II/2) 1000 V
Merkespenning (III/2) 800 V
Merkespenning (III/3) 500 V (Med isolasjonshylse PT/FS 4,8. Uten isolasjonshylse 250 V AC.)
Nominell spenning UN 500 V AC
500 V DC
Nominell strøm IN 15 A

Farge grønn
Farge Mutter grønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Isolasjonsmaterial PA
Materiale kontakt CuZn
Materiale kontaktoverflate fortinnet
Materiale kontaktholder PA
Husmateriale PA

Kabeloppbygning
Trådoppbygging iht. VDE 0295 / minste tråddiameter VDE 0295 klasse 1 til 6 / min. 0,15 mm
Ytterdiameter kabel 6 mm ... 12 mm
Material lederisolasjon PVC / PE
Polmerking 1, 2, 3, 4
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,8 mm ... 3 mm

Monteringstype Forveggmontering M20
Monteringsinformasjon Hvis lederen kobles til på nytt, skal den kuttes av over siste kontaktpunkt. QUICKON-komponenter må kun betjenes når de er uten last og spenning

Beskyttelsesgrad IP65
IP67
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C (Se også spesifikasjonene fra kabelprodusenten.)
-25 °C ... 50 °C
Temperatur ved ledningstilkobling -5 °C ... 50 °C (Se også spesifikasjonene fra kabelprodusenten.)

Artikkelnummer 1641471
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Rabattgruppe 31BBF
Produktnøkkel BF6HAB
Katalogside Side 12 (PC-2002)
GTIN 4017918876562
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 20,76 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20,59 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440602
ECLASS-10.0.1 27440602
ECLASS-11.0 27440602

ETIM

ETIM 8.0 EC002566

UNSPSC

UNSPSC 21.0

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 118976
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
250 V 11 A

UL Recognized

Approval ID: FILE E 118976
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
250 V 15 A

EAC

Approval ID: RU C-DE.A*30.B.01102

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40032336
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
500 V 0,75 - 1,5

cULus Recognized


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP65/IP67 for mange forskjellige bruksområder