SACC-DSI-M12MST-4P-M16XL/0,25X - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1239583

Utstyrspluggforbinder bakvegg, Effekt, 4-polet, Stift, rett, M12-Standard, T-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,25 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingstråd, støpt, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
Monteringsvennlig, optimalisert XL-husprofil med nøkkelvidde 19
Mekanisk tiltrekningsbegrensning til langtidsstabil tetning
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon