MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etikett, meget fleksibel
0803946
El-nr.: 1804033

Etikett, meget fleksibel, Rull, Fargeblanding (Mixed Color), uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: klebe, rullengde: 8 m, tekstfelthøyde: 10 mm, tekstfeltbredde: 8000 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler og som genereres med termoskriver, for industrielle applikasjoner
Det selvklebende materialet i rullformat er spesielt godt egnet for profesjonell og permanent merking av forskjellige komponenter og driftsmidler innen automatikkskap- og styringsbygging og anleggsteknikk
Takket være rullformatet kan etiketten genereres fleksibelt i nødvendig lengde, tilpasset applikasjonen
Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte